(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ยืดหดได้ง่าย จัดเก็บง่าย คุณสมบัติการจัดเก็บที่ยอดเยี่ยม สินค้าสามารถจัดเก็บได้แม้จะมีที่เก็บเหลืออยู่น้อยก็ตาม (อัตราส่วนการหด: 1/3 ถึง 1/4)
· ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายต่ำ จึงช่วยประหยัด
· น้ำหนักเบาและบิดงอได้อิสระ ทำให้งานติดตั้งระบบท่อเป็นไปได้ง่าย
· สามารถบิดงอไปทิศทางไหนก็ได้อย่างอิสระ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ข้อต่อแบบข้องอ
[การใช้งาน]
· สำหรับแอร์เคลื่อนที่และเครื่องทำความร้อนเคลื่อนที่
· สำหรับระบบปรับอากาศ
· สำหรับจ่ายและระบายลมในอาคาร
· สำหรับระบายกลิ่นสีและแก๊ส
· สำหรับลำเลียงแก๊ส (รวมถึงลมร้อน)
· สามารถบิดให้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้ จึงสามารถใช้กับการออกแบบภายในได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
P-38 |
P-50 |
P-65 |
P-75 |
P-90 |
P-100 |
P-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (20 ℃) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,906.12 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 37.5 | 41.5 | 0.018 | 30 | 38 | ||
฿ 3,479.61 ฿ 1,349.39 | FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 53.5 | 57.5 | 0.014 | 40 | 50 | ||
฿ 3,472.92 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 67 | 71 | 0.011 | 50 | 65 | ||
฿ 3,816.39 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 76.5 | 80.5 | 0.009 | 60 | 75 | ||
฿ 3,980.16 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 92 | 96 | 0.007 | 70 | 90 | ||
฿ 4,141.97 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 102 | 106 | 0.007 | 75 | 100 | ||
฿ 6,143.85 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 127.5 | 131.5 | 0.005 | 90 | 125 |
กำลังโหลด …
วัสดุ สายยาง | เรซิ่น โอเลฟิ นส์ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | การใช้งานทั่วไป / การดัด / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
สี | น้ำตาลเข้ม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ความยาว(ม.) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง