1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อดักส์ Tiflex ชนิด GL

ท่อดักส์ Tiflex ชนิด GL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • MISUMI มีจำหน่ายสินค้าบางรายการเท่านั้น โปรดใช้เกณฑ์การกรองเพื่อยืนยันรายละเอียด
  • มีบริการสั่งตัดตามความยาวที่ต้องการ โดยหน่วยเป็นเมตร
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก
· ยืดหยุ่น
· ทนสารเคมี, กรด, ด่าง, และอื่นๆ สูง
· มีความสามารถในการลำเลียงสูง เนื่องจากมีความต้านทานการไหลต่ำ
[การใช้งาน]
· สำหรับระบบปรับอากาศ
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ดูดฝุ่น วัสดุที่มีลักษณะเป็นฝุ่นผง และเม็ด
· สามารถใช้ลำเลียงอากาศให้กับเครื่องจักรทั่วไป รวมถึงเครื่องจักรงานไม้, เครื่องเป่าฝุ่นผง, และเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้าง (Drawing หน้าตัด)

โครงสร้างของท่อดักท์ Tie รุ่น GL (มุมมองหน้าตัด)

ตารางแสดงมาตรฐาน มีบริการสั่งตัดตามความยาวที่ต้องการ โดยหน่วยเป็นเมตร

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
(⌀)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
พิทช์
(มม.)
แรงดันที่อนุญาต
(20°C)
MPa หรือต่ำกว่า /
[kgf/cm² หรือต่ำกว่า]
แรงอัดที่อนุญาต
(20°C)
KPa หรือต่ำกว่า /
[mmHg หรือต่ำกว่า]
ที่อนุญาต
รัศมีการดัดงอ
(มม. หรือมากกว่า)
การอ้างอิง
น้ำหนัก
(ก./ม.)
ขนาดมาตรฐาน
(ม.)
2525.0±0.832.4 7.6 0.06 [0.6]-65.0 [-500]2518550
3232.0±1.039.8 8.0 0.06 [0.6]-65.0 [-500]32300
3838.1±1.045.9 9.0 0.06 [0.6]-65.0 [-500]35370
4543.7±1.053.5 12.0 0.05 [0.5]-65.0 [-500]45440
5050.8
(-1.0 ถึง +1.5)
59.9 12.0 0.05 [0.5]-65.0 [-500]50480
6563.5
(-1.0 ถึง +1.5)
72.6 12.0 0.04 [0.4]-65.0 [-500]6060030
7576.2
(-1.0 ถึง +1.5)
85.8 14.5 0.04 [0.4]-32.0 [-250]75650
9089.0±1.598.6 14.5 0.03 [0.3]-32.0 [-250]85730
100101.6±1.5112.0 14.5 0.03 [0.3]-21.0 [-160]90980
(115)114.5
(-0 ถึง +3.0) 
125.3 17.5 0.02 [0.2]-19.0 [-150]1151,050 20
125127.0±1.5137.2 17.5 0.02 [0.2]-19.0 [-150]1201,100 
150152.4±1.5163.8 17.5 0.02 [0.2]-14.0 [-110]1501,510 
(165)166.4±1.5177.4 17.5 0.02 [0.2]-14.0 [-110]1651,710 
(175)175.0±1.5187.0 17.5 0.02 [0.2]-10.0 [-78]1801,800 
200202.0±2.0215.0 17.5 0.01 [0.1]-6.0 [-45]2102,340 
250252.0±2.0265.7 20.0 0.01 [0.1]-5.0 [-35]2602,910 10·20
300303.0±2.0316.4 20.0 0.01 [0.1]-3.0 [-23]3103,370 
รหัสสินค้า
GL-25-[1-50/1]
GL-32-[1-50/1]
GL-38-[1-50/1]
GL-50-40-L1
GL-50-40-L2
GL-50-40-L3
GL-50-40-L4
GL-50-40-L5
GL-50-40-L6
GL-50-40-L7
GL-50-40-L8
GL-50-40-L9
GL-50-40-L10
GL-50-[1-50/1]
GL-65-[1-30/1]
GL-75-[1-30/1]
GL-90-[1-30/1]
GL-100-[1-30/1]
GL-125-[1-20/1]
GL-150-[1-20/1]
GL-200-[1-20/1]
GL-250-[1-20/1]
GL-300-[1-20/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุสายยาง คุณสมบัติ ID
(Ø)
OD
(Ø)
ความดัน อนุญาต (20 ℃)
(MPa)
รัศมีการดัดงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(φ)
ความยาว
(ม.)

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [PVC] Soft พีวีซี+ hard พีวีซีการใช้งานทั่วไป / การดัด2532.40.0625251 ~ 50

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [PVC] Soft พีวีซี+ hard พีวีซีการใช้งานทั่วไป / การดัด3239.80.0632321 ~ 50

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 10 วัน [PVC] Soft พีวีซี+ hard พีวีซีการใช้งานทั่วไป / การดัด38.145.90.0635381 ~ 50

฿ 939.48

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 6 วัน [PVC] พีวีซี ยืดหยุ่น + พีวีซี ชนิดแข็งการดัด50.859.90.0550501

฿ 1,499.61

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี ยืดหยุ่น + พีวีซี ชนิดแข็งการดัด50.859.90.0550502

฿ 2,059.74

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 6 วัน [PVC] พีวีซี ยืดหยุ่น + พีวีซี ชนิดแข็งการดัด50.859.90.0550503

฿ 2,619.87

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 6 วัน [PVC] พีวีซี ยืดหยุ่น + พีวีซี ชนิดแข็งการดัด50.859.90.0550504

฿ 3,180.00

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 6 วัน [PVC] พีวีซี ยืดหยุ่น + พีวีซี ชนิดแข็งการดัด50.859.90.0550505

฿ 3,433.16

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 6 วัน [PVC] พีวีซี ยืดหยุ่น + พีวีซี ชนิดแข็งการดัด50.859.90.0550506

฿ 3,941.81

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 6 วัน [PVC] พีวีซี ยืดหยุ่น + พีวีซี ชนิดแข็งการดัด50.859.90.0550507

฿ 4,450.84

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 6 วัน [PVC] พีวีซี ยืดหยุ่น + พีวีซี ชนิดแข็งการดัด50.859.90.0550508

฿ 4,959.87

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 6 วัน [PVC] พีวีซี ยืดหยุ่น + พีวีซี ชนิดแข็งการดัด50.859.90.0550509

฿ 5,279.23

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 6 วัน [PVC] พีวีซี ยืดหยุ่น + พีวีซี ชนิดแข็งการดัด50.859.90.05505010

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [PVC] Soft พีวีซี+ hard พีวีซีการใช้งานทั่วไป / การดัด50.859.90.0550501 ~ 50

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [PVC] Soft พีวีซี+ hard พีวีซีการใช้งานทั่วไป / การดัด63.572.60.0460651 ~ 30

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [PVC] Soft พีวีซี+ hard พีวีซีการใช้งานทั่วไป / การดัด76.285.80.0475751 ~ 30

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [PVC] Soft พีวีซี+ hard พีวีซีการใช้งานทั่วไป / การดัด8998.60.0385901 ~ 30

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [PVC] Soft พีวีซี+ hard พีวีซีการใช้งานทั่วไป / การดัด101.61120.03901001 ~ 30

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 12 วัน [PVC] Soft พีวีซี+ hard พีวีซีการใช้งานทั่วไป / การดัด127137.20.021201251 ~ 20

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน [PVC] Soft พีวีซี+ hard พีวีซีการใช้งานทั่วไป / การดัด152.4163.80.021501501 ~ 20

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 8 วัน [PVC] Soft พีวีซี+ hard พีวีซีการใช้งานทั่วไป / การดัด2022150.012102001 ~ 20

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 8 วัน [PVC] Soft พีวีซี+ hard พีวีซีการใช้งานทั่วไป / การดัด252265.70.012602501 ~ 20

-

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 8 วัน [PVC] Soft พีวีซี+ hard พีวีซีการใช้งานทั่วไป / การดัด303316.40.013103001 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัดการใช้บริการ การมี สี สีเทา ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สารเคมี / ผง / อากาศ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50