(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความยาวรวมสั้นในส่วนที่โค้งงอและ อัตราการไหล มาก (เมื่อ อัตราการไหล ของ สายยาง กระแสไฟฟ้า ไม่เพียงพอ)เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก = 8 × 12
ตัดการใช้บริการ | ไม่ | OD(Ø) | 12 | OD [ความแตกต่าง] | ถึง 15 |
---|---|---|---|---|---|
ID(Ø) | 8 | วัสดุ | ยูรีเทน | ID [ความแตกต่าง] | ถึง 8 |
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | สี | สีเขียว |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -10:: 70 |
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | สูงถึง 0.7 | ขนาด หัวฉีด | เกลียวใน G1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง