(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้แยกกันได้สายยาง มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5 มม. x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. มีความยาวตัด:2 ม. 3 ม. 5 ม. 7 ม. และ 10 ม.
[คุณสมบัติ]
· สายยาง อากาศที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เพียง 28 มม. ทำได้โดยการพัน สายยาง โฟม ยูรีเทน บริสุทธิ์โดยใช้ประโยชน์จากลักษณะของ เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน เรซิ่น
·น้ำหนักเบาและใช้งานง่ายด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 28 มม. (ชนิดมาตรฐาน)
·ต้องขอบคุณการขยายตัวและการหดตัวที่อิสระและน้ำหนักเบา (ท่อยาง 1/3) ทำให้จับผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
·มีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อการ การใช้งาน แรงซ้ำ ๆ อย่างรุนแรงเช่นการวิ่งทับด้วย รถบรรทุก
·ทนต่อการขัดถูได้ดีกว่า ท่อยาง สามถึงห้าเท่า
· ทนสารเคมี (30 วัน):วัสดุ อุดมคติที่สามารถทนต่อสารเคมีเกือบทั้งหมดนอกเหนือจากกรดไฮโดรคลอริกกรดฟอสฟอริกกรดซัลฟิวริกกรดไนตริกโซดาไฟเมธิลคลอไรด์คลอรีนและเบนซาลดีไฮด์
· ทนความร้อน:70 ° C
·ต้านทานความเย็น:ไม่สูญเสีย ความยืดหยุ่น แม้ที่อุณหภูมิ -10 ° C
·สามารถทนต่อการขยาย / หดตัวที่ ความดันลม 0.7 mpa ได้มากกว่า 300,000 ครั้งโดยไม่มีความผิดปกติใด ๆ
·ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางการดัดผมด้านนอกที่เล็กกว่าและท่อ แบบตรง มี มิติ คงที่ที่ปลายทั้งสองข้างของ สายยาง ทำให้ สายยาง ไม่แตกแม้จะใช้งานอย่างหยาบก็ตาม
·สีเขียวซีดที่น่าสนใจ
ตัดการใช้บริการ | ไม่ | OD(Ø) | 8 | OD [ความแตกต่าง] | ถึง 8 |
---|---|---|---|---|---|
ID(Ø) | 5 | วัสดุ | ยูรีเทน | ID [ความแตกต่าง] | ถึง 5 |
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | สี | สีเขียว |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -10:: 70 |
ความดัน ระเบิด(MPa) | 2.6 | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | สูงถึง 0.7 | ขนาด หัวฉีด | เกลียวใน G1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง