(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อประเภทข้อต่อแบบปฏิวัติ
โครงสร้างโลหะสัมผัสช่วยลดความจำเป็นในการจัดการตาม แรงบิด
การใช้โครงสร้างสัมผัสโลหะที่ออกแบบใหม่ทำให้ไม่จำเป็นต้องจัดการงานขันสลักเกลียวโดยใช้ค่าแรงบิดทำให้สามารถใช้ ประแจขันฟรี แทน ประแจปอนด์ ได้
รหัสสินค้า |
---|
GX-25E |
GX-32E |
GX-40E |
GX-50E |
GX-65E |
GX-80E |
GX-100E |
GX-125E |
GX-150E |
GX-200E |
GXB-25E |
GXB-32E |
GXB-40E |
GXB-50E |
GXB-65E |
GXB-80E |
GXB-100E |
GXB-125E |
GXB-150E |
GXB-200E |
TEST |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อประปาที่ใช้งานได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | แผ่นเพลท ด้านใน | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,240.90 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส | 25 A | ไม่ | - | - | ||
฿ 2,318.32 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส | 32 A | ไม่ | - | - | ||
฿ 2,318.32 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 40 A | ไม่ | - | - | ||
฿ 3,483.80 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 50 A | ไม่ | - | - | ||
฿ 3,820.58 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 65 A | ไม่ | - | - | |
฿ 4,033.72 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 80 A | ไม่ | - | - | ||
฿ 4,414.68 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 100 A | ไม่ | - | - | ||
฿ 6,615.80 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 125 A | ไม่ | - | - | ||
฿ 8,000.57 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 150 A | ไม่ | - | - | ||
฿ 14,791.60 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 200 A | ไม่ | - | - | ||
฿ 2,739.66 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส | 25 A | ผลิตภัณฑ์พร้อม | - | - | ||
฿ 2,842.46 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส | 32 A | ผลิตภัณฑ์พร้อม | - | - | ||
฿ 2,963.40 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 40 A | ผลิตภัณฑ์พร้อม | - | - | ||
฿ 3,102.48 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 50 A | ผลิตภัณฑ์พร้อม | - | - | ||
฿ 3,985.34 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 65 A | ผลิตภัณฑ์พร้อม | - | - | ||
฿ 4,311.88 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 80 A | ผลิตภัณฑ์พร้อม | - | - | ||
฿ 4,747.27 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 100 A | ผลิตภัณฑ์พร้อม | - | - | ||
฿ 6,978.62 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 125 A | ผลิตภัณฑ์พร้อม | - | - | ||
฿ 8,381.53 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 150 A | ผลิตภัณฑ์พร้อม | - | - | ||
฿ 15,301.78 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 200 A | ผลิตภัณฑ์พร้อม | - | - | ||
฿ 100.00 | SBC | 1 ชิ้น | ขอราคา | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | 20 A | ไม่มี | 4573211850116 | 762-7611 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี | แก๊ส ความดัน สูงสุดที่ใช้ [มีขีด จำกัด ในการใช้งาน](MPa) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลอก ยาง | EPDM | วัสดุ ท่อ | SUS304 | ประเภท สลักเกลียว | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง