1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งแบบท่อสำหรับซีรีส์ท่ออ่อนฟลูออรีนที่ยืดหยุ่นโดยเฉพาะ

ฟิตติ้งแบบท่อสำหรับซีรีส์ท่ออ่อนฟลูออรีนที่ยืดหยุ่นโดยเฉพาะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 615.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งท่ออ่อนแบบขันนัทสำหรับซีลพื้นผิวด้านในที่ออกแบบมาสำหรับท่อลามิเนตของ HAKKO
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบตามค่าพิกัดความเผื่อขนาดของท่อ ขจัดปัญหาการรั่วซึมและการละเว้นที่เกิดจากการเลือกที่ผิดพลาด
· มีการกำหนดช่วงอุณหภูมิในการทำงานและแรงดันในการทำงานสำหรับแต่ละท่อ
· ทนต่อการกัดกร่อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยม เนื่องจากวัสดุบอดี้หลักของฟิตติ้งคือ SUS316L และเหมาะสำหรับของไหลหลากหลายชนิด
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และเคมี
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์การผลิต FPD
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์การผลิตอาหาร เครื่องสำอาง และยา
· ใช้สำหรับงานต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์การวิเคราะห์

รหัสสินค้า
E-FTS-2A
E-FTS-3
E-FTS-4
E-FTS-6
E-FTS-6X8
E-FTS-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว รหัส HOSES ใช้งานได้
(Ø)
OD ของ สายยาง
(Ø)
หมายเลข รุ่น สายยาง ใช้งานได้ (ประเภท E-SJ) หมายเลข รุ่น สายยาง ใช้งานได้ (ประเภท E-PD)

฿ 615.10

HAK COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1/824E-SJ-2E-PD-2

฿ 769.94

HAK COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1/435E-SJ-3-

฿ 769.94

COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/446E-SJ-4E-PD-4

฿ 886.06

HAK COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1/469E-SJ-6E-PD-6

฿ 720.93

HAK COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1/468E-SJ-6X8-

฿ 1,002.19

HAK COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 3/8812E-SJ-8E-PD-8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / สารเคมี / น้ำมัน / ผง / ตัวทำละลาย แปรงทาสี / ฟู้ดส์ วัสดุ SUS316L
รูปทรง แบบตรง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง น๊อตตัวเมีย ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R