(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณภาพสูง.จัดส่งด่วน.ราคาถูก.
[คุณสมบัติ]
·มี ยืดหยุ่น สูง
·การใช้ SUS316L ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
·ตัวเครื่อง
·ความยาวนอกเหนือจาก L ก็เป็นไปได้เช่นกัน
·อุปกรณ์ที่มีการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เฉพาะด้าน จะใช้งานได้เช่นกัน
·ระบุขั้วทั้งสองF สำหรับ ตัวเมีย และ M สำหรับ เกลียวนอก
·อุปกรณ์ที่มีใบมีดก็ใช้งานได้เช่นกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. OD (Ø) | ID เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,931.74 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 8.5 | 5.5 | 30 | 200 | ||
฿ 4,272.00 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 8.5 | 5.5 | 30 | 300 | ||
฿ 4,489.16 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 8.5 | 5.5 | 30 | 400 | ||
฿ 4,767.48 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 8.5 | 5.5 | 30 | 500 | ||
฿ 5,005.07 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 8.5 | 5.5 | 30 | 600 | ||
฿ 5,488.58 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 8.5 | 5.5 | 30 | 800 | ||
฿ 6,065.41 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 8.5 | 5.5 | 30 | 1000 | ||
฿ 4,241.42 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 13.5 | 10 | 45 | 200 | ||
฿ 4,551.10 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 13.5 | 10 | 45 | 300 | ||
฿ 4,891.35 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 13.5 | 10 | 45 | 400 | ||
฿ 5,097.50 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 13.5 | 10 | 45 | 500 | ||
฿ 5,406.12 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 13.5 | 10 | 45 | 600 | ||
฿ 6,004.19 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 13.5 | 10 | 45 | 800 | ||
฿ 6,638.46 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 13.5 | 10 | 45 | 1000 | ||
฿ 4,643.61 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 16 | 12 | 45 | 200 | ||
฿ 4,947.80 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 16 | 12 | 45 | 300 | ||
฿ 5,280.99 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 16 | 12 | 45 | 400 | ||
฿ 5,674.49 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 16 | 12 | 45 | 500 | ||
฿ 6,037.84 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 16 | 12 | 45 | 600 | ||
฿ 6,823.32 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 16 | 12 | 45 | 800 | ||
฿ 7,488.18 | ADT VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 16 | 12 | 45 | 1000 |
กำลังโหลด …
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ปลาย ท่อเหล็ก | ประเภท | เบลโลว์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สุญญากาศ และแก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS316L |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง