(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณภาพสูง.จัดส่งด่วน.ราคาถูก.
รหัสสินค้า |
---|
ISO63-SC |
ISO63-WC |
ISO80-SC |
ISO80-WC |
ISO100-SC |
ISO100-WC |
ISO160-SC |
ISO160-WC |
ISO200-SC |
ISO200-WC |
ISO250-SC |
ISO250-WC |
ISO320-SC |
ISO320-WC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดแคลมป์ | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 404.13 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กรงเล็บเดียว | ISO63 | ||
฿ 459.48 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ก้ามปูคู่ | ISO63 | ||
฿ 404.13 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | กรงเล็บเดียว | ISO80 | ||
฿ 413.42 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ก้ามปูคู่ | ISO80 | ||
฿ 449.42 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กรงเล็บเดียว | ISO100 | ||
฿ 413.42 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ก้ามปูคู่ | ISO100 | ||
฿ 413.42 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | กรงเล็บเดียว | ISO160 | ||
฿ 590.71 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ก้ามปูคู่ | ISO160 | ||
฿ 413.42 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | กรงเล็บเดียว | ISO200 | ||
฿ 523.74 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ก้ามปูคู่ | ISO200 | ||
฿ 413.42 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | กรงเล็บเดียว | ISO250 | ||
฿ 523.74 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ก้ามปูคู่ | ISO250 | ||
฿ 1,247.28 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | กรงเล็บเดียว | ISO320 | ||
฿ 973.16 ฿ 471.30 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ก้ามปูคู่ | ISO320 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ที่ แคลมป์ยึด เล็บ | วัสดุ | สเตนเลส + อะลูมิเนียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง