1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด หน้าแปลน ICF หน้าแปลน รูรับแสงขนาดใหญ่ ICF

ชุด หน้าแปลน ICF หน้าแปลน รูรับแสงขนาดใหญ่ ICF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

คุณภาพสูง.จัดส่งด่วน.ราคาถูก.

[คุณสมบัติ]
· หน้าแปลน ปกติทำจาก SUS304L
·ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก SUS316L มี "-6L" ต่อท้ายหมายเลข รุ่น
·ใน เคส ของ หน้าแปลน หมุน ผลิตภัณฑ์ จะมี "R" ต่อท้ายหมายเลข รุ่น
·สำหรับรู สลักเกลียว H = รูและ T = ชนิด
·ผลิตภัณฑ์ขนาดพิเศษสามารถผลิตได้ตามสั่ง

รหัสสินค้า
ICF305-H
ICF305-T
ICF356-H
ICF406-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) รูปทรง รู สลักเกลียว

฿ 22,189.16

ADT VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 10ICF305รู

฿ 23,026.06

ADT VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน 10ICF305แตะเบา ๆ

฿ 100.00

ADT VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา 10ICF356รู

฿ 100.00

ADT VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา 10ICF406รู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน รูปทรง หน้าแปลน เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ ชนิดหน้าแปลน ตรึง (ว่าง)
วัสดุ SUS304L ชนิด a