(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- เราสามารถ ผู้ผลิต มิติข้อมูลที่กำหนดเองได้
รหัสสินค้า |
---|
NW25/10-R |
NW25/16-R |
NW40/16-R |
NW40/25-R |
NW50/25-R |
NW50/40-R |
NW63/50-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | ขนาด หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กหรือเส้นผ่านศูนย์กลางปลายทางการแปลง | ท่อเหล็ก OD (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,275.10 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW25 | NW10 | 14 | 10 | ||
฿ 1,275.10 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NW25 | NW16 | 20 | 16 | ||
฿ 1,369.86 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW40 | NW16 | 20 | 16 | ||
฿ 1,499.61 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NW40 | NW25 | 28 | 24 | ||
฿ 1,992.63 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW50 | NW25 | 28 | 24 | ||
฿ 2,166.19 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW50 | NW40 | 44.0 | 39 | ||
฿ 3,640.65 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NW63 | NW50 | 60.5 | 54.9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อลด | วัสดุ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง