(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณภาพสูง.จัดส่งด่วน.ราคาถูก.
[คุณสมบัติ]
·สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดพิเศษได้
·ใน เคส ของ SUS316L ให้ใช้ "-6L" โดยตรงที่ส่วนท้ายของหมายเลข รุ่น (OR316L)
· กระบวนการเตรียมผิว:GBB
ชนิด | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ NW | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้ามพิเศษ | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | NW40 | ท่อเหล็ก OD(มิลลิเมตร) | 42.7 | ID(มิลลิเมตร) | 37.1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NW40-X-S ในชุด ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ NW cross NW พิเศษ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง