1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
·แคลมป์ยึด (สลักเกลียว ISO-MF หน้าแปลน) ประเภทคู่

VACUUM COMPONENT COUPLING

·แคลมป์ยึด (สลักเกลียว ISO-MF หน้าแปลน) ประเภทคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 360.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ชุบ นิกเกิล

[คุณสมบัติ]
หน้าแปลน MF (multi- สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ) ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO1609 ใช้ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แคลมป์ยึด ขันเพื่อดูดซับข้อผิดพลาดในการประกอบและเพิ่มความสะดวกในการก่อสร้าง
นอกจากนี้การใช้แคลมป์อีกาตัวเดียวสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับหน้าแปลนท่อในห้องสุญญากาศและใช้หัวเก๋งเพื่อลดจำนวนชิ้นส่วนและประหยัดพื้นที่
·นอกจากรายการแคตตาล็อกแล้วเรายังออกแบบและผลิตรูปแบบพิเศษให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน

รหัสสินค้า
MCM-5003 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 360.09

฿ 249.76

VACUUM COMPONENT COUPLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แคลมป์ยึด ชนิดแคลมป์ สอง วัสดุ SUS304
หน้าแปลน NW250 หน้าแปลน ขนาดเล็กด้านข้าง NW32

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCM-5003 ในชุด ·แคลมป์ยึด (สลักเกลียว ISO-MF หน้าแปลน) ประเภทคู่