(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อฟิตติ้ง การแปลง แยก หน้าแปลน NW สำหรับท่อ สุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ KF10 ถึง KF100
· เมื่อติดตั้งเพิ่มเติม ทำให้สามารถ แยก ท่อ สุญญากาศ ได้อย่างง่ายดาย
· ข้อต่อสามทางที NW สำหรับท่อ สุญญากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับการแยกท่อ สุญญากาศ ด้วย รูปทรง หน้าแปลน NW ได้อย่างง่ายดายและราคาไม่แพง
รหัสสินค้า |
---|
MCK-7010 |
MCK-7016 |
MCK-7025 |
MCK-7040 |
MCK-7050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หน้าแปลน | ท่อเหล็ก OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,881.16 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF10 | 13.8 | ||
฿ 2,576.05 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | KF16 | 20 | ||
฿ 2,872.37 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF25 | 27.2 | ||
฿ 3,696.13 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF40 | 42.7 | ||
฿ 4,220.76 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF50 | 60.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ประเดิม | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | G.B.B. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง