(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ ใช้ขนาด มาตรฐาน JIS (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 20 มม. ความหนา ท่อเหล็ก 2 มม. บน KF16 เท่านั้น)พื้นผิว กระบวนการซีล ของ หน้าแปลน ได้รับการป้องกันด้วย ฝาครอบ และ เทป
รหัสสินค้า |
---|
MCK6016-SP |
MCK6025-SP |
MCK6040-SP |
MCK6050-SP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หน้าแปลน | ท่อเหล็ก OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,534.10 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF16 | 21.7 | ||
฿ 2,713.21 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF25 | 27.2 | ||
฿ 2,772.91 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF40 | 42.7 | ||
฿ 2,952.01 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF50 | 60.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | พิมพ์ R ข้อศอก | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | G.B.B. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง