(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่องอ ต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง อ หน้าแปลน NW สำหรับท่อ สุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ NW10 ถึง NW100
· ข้อต่องอ NW สำหรับท่อ สุญญากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อ สำหรับการดัดเส้นท่อ สุญญากาศ อย่างง่ายดายและราคาไม่แพงด้วย รูปทรง หน้าแปลน NW ถึง 90 องศา
รหัสสินค้า |
---|
MCK-6010 |
MCK-6016 |
MCK-6025 |
MCK-6040 |
MCK-6050 |
MCK-6080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หน้าแปลน | ท่อเหล็ก OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,317.01 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF10 | 13.8 | ||
฿ 1,827.77 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF16 | 20 | ||
฿ 2,151.14 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | KF25 | 27.2 | ||
฿ 2,615.37 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF40 | 42.7 | ||
฿ 3,033.81 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | KF50 | 60.5 | ||
฿ 6,137.03 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF80 | 89.1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่องอ | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | G.B.B. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง