(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าแปลน NW สำหรับท่อ สุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ที่จะเชื่อมต่อ
· สามารถเลือก วัสดุ ได้ตั้งแต่ SUS304 และ 316 L ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· หน้าแปลน สำหรับประกบและ กระบวนการซีล แหวน ศูนย์กลาง NW ระหว่างหน้าแปลน NW
รหัสสินค้า |
---|
MCK-3010 |
MCK-3016 |
MCK-3016-SP |
MCK-3025 |
MCK-3025-SP |
MCK-3040 |
MCK-3040-SP |
MCK-3050 |
MCK-3063 |
MCK-3080 |
MCK-3080-SP |
MCK-3100 |
MCK-3100-SP |
MCK-3200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หน้าแปลน | ท่อเหล็ก OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 257.04 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | KF10 | 13.8 | ||
฿ 240.69 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF16 | 20 | ||
฿ 380.46 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF16 | 21.7 | ||
฿ 390.71 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF25 | 27.2 | ||
฿ 489.53 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF25 | 34 | ||
฿ 886.06 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF40 | 42.7 | ||
฿ 636.96 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF40 | 48.6 | ||
฿ 684.19 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF50 | 60.5 | ||
฿ 1,160.96 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF63 | 76.3 | ||
฿ 1,552.29 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF80 | 98.0 | ||
฿ 1,519.02 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF80 | 89.1 | ||
฿ 1,730.29 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF100 | 118.0 | ||
฿ 1,800.22 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF100 | 114.3 | ||
฿ 13,531.29 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | KF200 | 225.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | รูปทรง หน้าแปลน | มาตรฐาน | ชนิดหน้าแปลน | สั้น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง