1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Caster Pad, ชนิดเพลท, เพลท: เหล็กกล้า, ล้อ: ไนล่อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • CNPF
  • CAPF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 523.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อแบบประหยัดพื้นที่ ที่หลอมรวมฟังก์ชันของลูกล้อ และตัวปรับ

[คุณสมบัติ]
· Caster Pad เป็นลูกล้อรุ่นใหม่ที่รวมคุณสมบัติของลูกล้อแบบดั้งเดิมเข้ากับที่ปรับระดับ
· ใช้โครงสร้างการถอดประกอบที่เรียบง่าย ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
· ชิ้นส่วนลูกล้อใช้โครงสร้างล้อคู่ ที่ให้ความมั่นคงระหว่างการเคลื่อนไหว และส่วนตัวปรับมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยได้ (ประมาณ 0° ถึง 5° )
· นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันแผ่นดินไหวในระดับที่สูงขึ้นได้ และอุปกรณ์ที่สำคัญสามารถป้องกันได้อย่างปลอดภัย สำหรับลูกค้าที่ต้องการการติดตั้งที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยใช้แผ่นป้องกันแผ่นดินไหว เบาะยาง และแผ่นกันกระแทกสองด้าน ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

รหัสสินค้า
CAPF50B
CAPF50W
CAPF75B
CAPF75W
CNPF50B
CNPF50W
CNPF75B
CNPF75W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว E
(มิลลิเมตร)
สี ก้านปรับระดับ

฿ 597.50

CAS PAD 1 ชิ้น 9 วัน 6335.01 ถึง 80.0058.8507030สีดำมี

฿ 641.43

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 6335.01 ถึง 80.0058.8507030สีขาวมี

฿ 783.94

CAS PAD 1 ชิ้น 9 วัน 9280.01 ถึง 140.00117.6758535สีดำมี

฿ 827.87

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 9280.01 ถึง 140.00117.6758535สีขาวมี

฿ 523.09

CAS PAD 1 ชิ้น 5 วัน 6335.01 ถึง 80.0058.8507030สีดำไม่มี

฿ 523.09

CAS PAD 1 ชิ้น 5 วัน 6335.01 ถึง 80.0058.8507030สีขาวไม่มี

฿ 671.70

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 9280.01 ถึง 140.00117.6758535สีดำไม่มี

฿ 671.70

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 9280.01 ถึง 140.00117.6758535สีขาวไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SPCC ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
พิทช์ รูติดตั้ง P2(มิลลิเมตร) 55 รูติดตั้ง พิทช์ ตามขวางของทิศทาง P1(มิลลิเมตร) 42 ความยาว แผ่นเพลท L2(มิลลิเมตร) 74
ความกว้างของ แผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) 61 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ