1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Caspad แบบมีสลักเกลียว ; สลักเกลียว : เหล็ก ; ล้อ : ไนล่อน

Caspad แบบมีสลักเกลียว ; สลักเกลียว : เหล็ก ; ล้อ : ไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 528.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อแบบประหยัดพื้นที่ ที่รวมเอาฟังก์ชันของลูกล้อ และตัวปรับเข้าไว้ด้วยกัน

[คุณสมบัติ]
· Caspad เป็น " ลูกล้อ รุ่นใหม่" ที่รวมฟังก์ชันการทำงานของ ลูกล้อทั่วไป และตัวปรับระดับ
· ใช้โครงสร้างการถอดประกอบที่เรียบง่าย ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
· ชิ้นส่วนลูกล้อใช้โครงสร้างล้อคู่ ที่ให้ความมั่นคงระหว่างการเคลื่อนไหว และส่วนตัวปรับมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยได้ (ประมาณ 0° ถึง 5° )
· นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันแผ่นดินไหวในระดับที่สูงขึ้นได้ และอุปกรณ์ที่สำคัญสามารถป้องกันได้อย่างปลอดภัย สำหรับลูกค้าที่ต้องการการติดตั้งที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยใช้แผ่นป้องกันแผ่นดินไหว เบาะยาง และแผ่นกันกระแทกสองด้าน ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

รหัสสินค้า
CABF50B
CABF50W
CABF75B
CABF75W
CNBF50B
CNBF50W
CNBF75B
CNBF75W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง M1 เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว E
(มิลลิเมตร)
สี ก้านปรับระดับ

฿ 641.27

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 6735.01 ถึง 80.0058.8M12507030สีดำมี

฿ 641.27

CAS PAD 1 ชิ้น 8 วัน 6735.01 ถึง 80.0058.8M12507030สีขาวมี

฿ 829.87

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 9680.01 ถึง 140.00117.6M16758535สีดำมี

฿ 829.87

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 9680.01 ถึง 140.00117.6M16758535สีขาวมี

฿ 528.38

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 6735.01 ถึง 80.0058.8M12507030สีดำไม่มี

฿ 528.38

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 6735.01 ถึง 80.0058.8M12507030สีขาวไม่มี

฿ 679.14

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 9680.01 ถึง 140.00117.6M16758535สีดำไม่มี

฿ 679.14

CAS PAD 1 ชิ้น 3 วัน 9680.01 ถึง 140.00117.6M16758535สีขาวไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เทียบเท่ากับ SS400 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ