(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· สำหรับ ลูกล้อ ล้อ เข็น [คุณสมบัติ]·เป็นชนิดซีลกัน ป้องกันฝุ่นละออง พร้อม ตลับลูกปืน คู่
รหัสสินค้า |
---|
C-1200100 |
C-1200150 |
C-1200200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู F (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,446.70 | MRK WHEEL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 100 | 100 | 36 | 16 | ||
฿ 10,390.00 | MRK WHEEL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 150 | 150 | 43 | 20 | ||
฿ 22,847.00 | MRK WHEEL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 200 | 200 | 50 | 24 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | เหล็กหล่อ | วัสดุ ของ เฟรม | ไม่ | พิมพ์ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างล้อ | โมเดลโทโร่ | วัสดุล้อ | โลหะ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชนิดคู่ |
มีหรือไม่มี เฟรม | ไม่มี เฟรม | คอร์/แกน | ด้วย คอร์/แกน แกน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง