(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อประตู ปิดสนิท ป้องกันฝุ่นละออง
[คุณสมบัติ]
· เฟรม ทำจาก SUS304 และ ล้อ ทำจาก สเตนเลส SUS303
·ใช้ ตลับลูกปืน เชิงกล เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
·มี คุณสมบัติ ตลับลูกปืน 440 C และมี ยางซีล (ชนิด ป้องกันฝุ่นละออง ปิดผนึก) เพื่อการกันน้ำที่ดีเยี่ยมและอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังมี ชนิดกว้าง 200 มม. สำหรับการรับน้ำหนักที่สูงขึ้น
·ตลับลูกปืน 440 C ที่ป้องกันสนิมมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมที่เหนือกว่ามากเมื่อเทียบกับโลหะชนิดอื่น
· เฟรม รวมถึงรูยึด สกรู เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ทั้งโดยการเชื่อมหรือด้วย สกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ ล้อประตู
รหัสสินค้า |
---|
S-3750110 |
S-3750150 |
S-3750200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | พิกัดน้ำหนัก ได้ 2 ชิ้น (กิโลกรัม) | ความสูงติดตั้ง G (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,237.06 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 110 | 24 | ชนิดเดี่ยว | 1400 | 120 | 114 | ||
฿ 37,706.59 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 43 | ชนิดคู่ | 2200 | 165 | 185 | ||
฿ 65,915.80 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 50 | ชนิดคู่ | 2800 | 215 | 216 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | สเตนเลส | วัสดุ ของ เฟรม | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูยาว |
---|---|---|---|---|---|
มีหรือไม่มี เฟรม | พร้อม เฟรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง