(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่นปิดผนึกป้องกันฝุ่น
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ป้องกันฝุ่นละออง ปิดผนึก (SUS440C) เส้นผ่านศูนย์กลาง50øถึง110øรวม 1 ชิ้น
·ประเภทø150และø220ประกอบด้วย ตลับลูกปืน ป้องกันฝุ่นละออง (SUS440C) สองตัว
รหัสสินค้า |
---|
S-3650110 |
S-3650150 |
S-3650200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | รูปร่างล้อ | วัสดุล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (φ) | ความยาวโดยรวม (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | พิกัดน้ำหนัก ได้ 2 ชิ้น (กิโลกรัม) | ความสูงติดตั้ง G (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,285.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | - | - | - | 110 | 24 | ชนิดเดี่ยว | 1400 | 120 | 114 | ||
฿ 40,240.54 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก | ประเภท H | โลหะ | 150 | 250 | 150 | 43 | ชนิดคู่ | 2200 | 165 | 185 | ||
฿ 63,224.09 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | - | - | - | 200 | 50 | ชนิดคู่ | 2800 | 215 | 216 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | สเตนเลส | วัสดุ ของ เฟรม | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูยาว |
---|---|---|---|---|---|
มีหรือไม่มี เฟรม | พร้อม เฟรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง