1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อล้อสำหรับงานหนักพร้อมเฟรม (แบบ c)C-2350

ล้อล้อสำหรับงานหนักพร้อมเฟรม (แบบ c)C-2350
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,150.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ เหล็กฉาก และแท่งแบน

[คุณสมบัติ]
· เฟรม ทำจาก SUS304 และ โรเลอร์ ทำจาก สเตนเลส SUS303
·ใช้ ตลับลูกปืน เครื่องจักร เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน เหนือกว่า
· ตลับลูกปืน 440C คุณสมบัติ ซีล ยาง (ชนิด ป้องกันฝุ่นละออง ปิดผนึก) เพื่อการกันน้ำที่ดีเยี่ยม ฯลฯ
·มีรุ่น ชนิดกว้าง 200 มม. สำหรับการโหลดที่สูงขึ้น
·ตลับลูกปืน 443C ที่ป้องกันสนิมแสดงคุณสมบัติการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับโลหะอื่น ๆ
· เฟรม รวมถึงรูยึด สกรู เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ทั้งโดยการเชื่อมหรือด้วย สกรู

คุณสมบัติ

● เหล็กหล่อเหนียว มีความแข็งแรงสูงกว่า เหล็กหล่อ ธรรมดาสำหรับ ล้อ

การใช้

● สำหรับแท่งแบน

วัสดุ

● เฟรม: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว เฟรม: ชุบโครเมี่ยม
● ล้อ: ความเหนียว (FCD-450)

คำเตือน

● น้ำหนักที่อนุญาตคือ ค่าอ้างอิง ในทิศทางแนวตั้ง
รหัสสินค้า
C-2350120
C-2350150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(φ)
ความยาวโดยรวม
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ A
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น พิกัดน้ำหนัก ได้ 2 ชิ้น
(กิโลกรัม)
ความสูงติดตั้ง G
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)

฿ 4,150.00

DOOR WHEELS 1 ชิ้น 12 วัน 12014012027ชนิดเดี่ยว780127.5110

฿ 11,440.00

DOOR WHEELS 1 ชิ้น 1 วัน 15025015043ชนิดคู่2000165185

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ รถยนต์ เหล็กหล่อเหนียว วัสดุ ของ เฟรม เหล็กกล้า พิมพ์ ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก
รูปร่างล้อ ประเภท H วัสดุล้อ โลหะ ประเภทการ รูติดตั้ง รูยาว
มีหรือไม่มี เฟรม พร้อม เฟรม