(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับรถเข็น.
[คุณสมบัติ]
·ชนิด ป้องกันฝุ่นละออง ปิดสนิทพร้อม ตลับลูกปืน คู่
รหัสสินค้า |
---|
C-2150100 |
C-2150150 |
C-2150200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก ได้ 2 ชิ้น (กิโลกรัม) | ความสูงติดตั้ง G (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,886.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 36 | 1200 | 115 | 115 | ||
฿ 10,779.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 43 | 2200 | 155 | 185 | ||
฿ 24,343.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 50 | 2500 | 200 | 216 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | เหล็กหล่อ | วัสดุ ของ เฟรม | เหล็กกล้า | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชนิดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูยาว | มีหรือไม่มี เฟรม | พร้อม เฟรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง