(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด ป้องกันฝุ่นละออง ปิดสนิท
[คุณสมบัติ]
·ชนิด ป้องกันฝุ่นละออง ปิดผนึกพร้อม ตลับลูกปืน คู่ (75 มม. หรือมากกว่า)
รหัสสินค้า |
---|
C-1400120 |
C-1400200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (φ) | ความยาวโดยรวม (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก ได้ 2 ชิ้น (กิโลกรัม) | ความสูงติดตั้ง G (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,208.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | 145 | 120 | 28 | 1000 | 125.5 | 115 | ||
฿ 26,350.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 290 | 200 | 50 | 2500 | 215 | 216 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | เหล็กหล่อเหนียว | วัสดุ ของ เฟรม | เหล็กกล้า | พิมพ์ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างล้อ | ประเภทแบน | วัสดุล้อ | โลหะ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชนิดคู่ |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูยาว | มีหรือไม่มี เฟรม | พร้อม เฟรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง