(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แบบหุ้มที่กะทัดรัดและมีความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์แบบหุ้มขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูง มีความทนทานกว่า 10 ล้านครั้งขึ้นไป และมีความสามารถในการทำซ้ำสูง เนื่องจากไมโครสวิตช์แบบฝัง
· ฟิตติ้งระยะพิทช์เหมือนประเภท Z
· อุปกรณ์แหล่งจ่ายจำเป็นสำหรับการทำงาน (OF) น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับลิมิตสวิตช์ทั่วไป
· มีตัวเลือกหน้าจอแสดงการทำงานสะดวกสำหรับ งานซ่อมบำรุง และอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
ZC-D55 |
ZC-D55-L4 |
ZC-N2155 |
ZC-N2255-MR VCT 1M |
ZC-N2255-MR VCT 3M |
ZC-Q55 |
ZC-Q2155 |
ZC-Q2255-01 |
ZC-Q2255-L4 |
ZC-Q2255-MR VCT 3M |
ZC-W2155 |
ZC-W255 |
ZC-W255-L4 |
ZC-W355 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) | ประเภทรายละเอียด | ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,345.00 ฿ 1,008.75 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ไม่ | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | 11.8 | 1.5 | - | - | AC240 / 250 V | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 890.00 ฿ 759.97 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ไม่ | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | 11.8 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | - | AC240 / 250 V | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | LED | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,218.00 ฿ 1,037.98 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ข้ามไขว้ ก้านโรเลอร์ | การมี | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | 6.86 | 1.5 | - | - | AC240 / 250 V | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,682.00 ฿ 1,435.92 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | ไม่ | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | 6.86 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | AC240 / 250 V | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | 1 | ดึงออกทางขวา | - | VCT | - | - | ||
฿ 2,818.00 ฿ 2,415.87 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | 6.86 | 1.5 | - | - | AC240 / 250 V | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
฿ 800.00 ฿ 540.00 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] แผง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ติดตั้ง | ไม่ | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | 11.8 | 1.5 | - | - | AC240 / 250 V | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,315.00 ฿ 1,126.96 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] แผง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ติดตั้ง | ไม่ | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | 11.8 | 1.5 | - | - | AC240 / 250 V | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 879.00 ฿ 754.01 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | GB (CCC) / RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์ลูกกลิ้งติดตั้งแผง | ไม่มี | - | - | ชนิดไมโครโหลด | - | 125 / 250 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | ||
฿ 1,477.00 ฿ 1,265.94 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] แผง โรลเลอร์พั้งเจอร์ ติดตั้ง | ไม่ | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | 11.8 | 1.5 | - | - | AC240 / 250 V | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | LED | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,398.00 ฿ 2,056.05 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [ก้านโรเลอร์] แผง โรลเลอร์พั้งเจอร์ ติดตั้ง | ไม่ | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | 11.8 | 1.5 | - | - | AC240 / 250 V | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
฿ 905.00 ฿ 768.98 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | [คันโยก โรเลอร์ บานพับ] บานพับ/ โรเลอร์/ ก้านโยก | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | 2.75 | - | - | - | AC240 / 250 V | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,496.00 ฿ 906.28 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | [คันโยก โรเลอร์ บานพับ] บานพับ/ โรเลอร์/ ก้านโยก สั้น | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | 3.92 | - | - | - | AC240 / 250 V | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,376.67 ฿ 1,179.94 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | GB (CCC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดบานพับสั้น คันโยกลูกกลิ้ง | มีปรากฏ (สำหรับ 24 V DC) | - | - | ชนิดโหลดทั่วไป | - | 125 / 250 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | ||
฿ 1,720.00 ฿ 974.55 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | [คันโยก โรเลอร์ บานพับ] คันโยกลูกกลิ้งทำงานแบบทิศทางเดียว | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | 3.92 | - | - | - | AC240 / 250 V | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | เล็ก | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง