1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์จำกัดระยะการดึงหลายตัว [VB]

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,447.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีรุ่นใหม่ที่มาพร้อมชนิด VB ด้วย ปรับปรุงความแข็งแรงและคุณสมบัติการซีลของส่วนหัว ด้วยกล่องส่วนหัวแบบรวมในตัว เพิ่มความทนทานเชิงกลอย่างมาก (5 ล้านครั้ง)
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในเครื่องมือกลชนิดต่าง ๆ และการควบคุมลำดับ เช่น เครื่องถ่ายโอน
· เนื่องจากมีชุดกรองน้ำมัน ดังนั้นถึงแม้น้ำมันและน้ำจะเข้าไปในพลันเจอร์ แต่ก็สามารถขจัดออกได้

รหัสสินค้า
VB-2111SALE
VB-2121SALE
VB-2141SALE
VB-2211SALE
VB-2221
VB-2241SALE
VB-3111SALE
VB-3121SALE
VB-3211SALE
VB-3221SALE
VB-3241SALE
VB-3251SALE
VB-4211SALE
VB-4221SALE
VB-4241SALE
VB-6211SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนแถว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
รูปทรง กล่อง ขนาดท่อร้อยสาย

฿ 5,635.00

฿ 4,508.00

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25898ชนิดพลันเจอร์เอียง26±0.4พร้อมส่วนหัวด้านข้างสองตำแหน่ง

฿ 6,475.00

฿ 5,180.00

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 50 วัน 25898ชนิดพลันเจอร์เอียง26±0.4พร้อมส่วนหัว4 ตำแหน่ง

฿ 5,071.00

฿ 4,036.01

Limit Switches 1 ชิ้น 45 วัน 25885ชนิดพลันเจอร์เอียง13±0.4ไม่มีหน้าแปลนด้านข้างสองตำแหน่ง

฿ 4,989.00

฿ 4,274.08

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน 25898ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์32±0.4พร้อมส่วนหัวด้านข้างสองตำแหน่ง

฿ 3,447.95

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน 25898ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์32±0.4พร้อมส่วนหัว4 ตำแหน่ง

฿ 6,629.00

฿ 4,507.72

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25885ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์19±0.4ไม่มีหน้าแปลนด้านข้างสองตำแหน่ง

฿ 6,407.00

฿ 5,098.05

Limit Switches 1 ชิ้น 45 วัน 37098ชนิดพลันเจอร์เอียง26±0.4พร้อมส่วนหัวด้านข้างสองตำแหน่ง

฿ 6,299.00

฿ 5,036.05

Limit Switches 1 ชิ้น 45 วัน 37098ชนิดพลันเจอร์เอียง26±0.4พร้อมส่วนหัว4 ตำแหน่ง

฿ 6,407.00

฿ 5,098.05

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 45 วัน 37098ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์32±0.4พร้อมส่วนหัวด้านข้างสองตำแหน่ง

฿ 6,411.00

฿ 5,099.95

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 37098ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์32±0.4พร้อมส่วนหัว4 ตำแหน่ง

฿ 6,401.00

฿ 5,095.20

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 45 วัน 37085ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์19±0.4ไม่มีหน้าแปลนด้านข้างสองตำแหน่ง

฿ 6,299.00

฿ 5,036.05

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 37085ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์19±0.4ไม่มีหน้าแปลน4 ตำแหน่ง

฿ 8,453.00

฿ 6,763.25

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 50 วัน 48298ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์32±0.4พร้อมส่วนหัวด้านข้างสองตำแหน่ง

฿ 7,522.00

฿ 6,013.84

Limit Switches 1 ชิ้น 45 วัน 48298ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์32±0.4พร้อมส่วนหัว4 ตำแหน่ง

฿ 7,522.00

฿ 6,013.84

Limit Switches 1 ชิ้น 45 วัน 48285ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์19±0.4ไม่มีหน้าแปลนด้านข้างสองตำแหน่ง

฿ 11,132.00

฿ 8,902.26

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 8 วัน 610698ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์32±0.4พร้อมส่วนหัวด้านข้างสองตำแหน่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เครื่องตรวจจับ ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขนาด ตัวเครื่อง หลัก มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / กันน้ำ
ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน หลายอย่าง ซีล บูต ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
มาตรฐานที่ได้มา GB (CCC) โครงสร้างในการป้องกัน IP67 แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ(N) 14.71
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT(มิลลิเมตร) 1.5 ประเภทการ หน้าสัมผัส ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) 500
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 120 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) AC100 / 125 V / AC240 / 250 V กระแสไฟฟ้า(ก) 10
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) 68 ไฟแสดงสถานะ ไม่มี การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT(มิลลิเมตร) 3.5
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) NBR (ยางไนไตรล์) ประเภทรายละเอียด ชนิดทั่วไป องค์ประกอบพลันเจอร์พร้อมชุดกรองน้ำมัน