1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์แบบหุ้มขนาดกะทัดรัด [SHL]

สวิตช์แบบหุ้มขนาดกะทัดรัด [SHL]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 680.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แนวนอนอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด ชนิดที่เหมาะสำหรับไมโครโหลดมีจำหน่ายในซีรีส์สินค้าแล้ว
[คุณสมบัติ]
· มีสวิตช์แบบฝัง พร้อมขดลวดสปริงความทนทานสูงซึ่งอยู่ในเคสดายแคสที่ทนทานและให้ความแม่นยำสูง
· ขนาดกะทัดรัดและใช้ไมโครสวิตช์พื้นฐานเพียงตัวเดียวสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรง
· รุ่นสำหรับไมโครโหลดและรุ่นที่มีไฟบอกสถานะการทำงาน มีวางจำหน่ายในซีรีส์สินค้าแล้ว
· สามารถเปลี่ยนฝาปิดป้องกันขั้วต่อได้ เพื่อให้สายไฟออกมาจากด้านซ้ายหรือด้านขวา
· ลักษณะการซีลเป็นไปตามมาตรฐาน IEC ระดับการปกป้อง IP67 (สำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องสัมผัสกับน้ำมันและน้ำอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ขั้วต่อแบบขึ้นรูป)

รหัสสินค้า
SHL-D55SALE
SHL-D55-01
SHL-D55-L4MR VCTF 3MSALE
SHL-Q55SALE
SHL-Q55-01SALE
SHL-Q2155SALE
SHL-Q2155-01SALE
SHL-Q2255
SHL-Q2255-01SALE
SHL-Q2255-MR VCTF 3MSALE
SHL-W55SALE
SHL-W155SALE
SHL-W2155-01
SHL-W255SALE
SHL-W255-01SALE
SHL-W355SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต ประเภท รูปทรง ก้านโยก มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้านโยก R
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
สเปค ของ เทอร์มินอล ความยาวสายไฟ / สายไฟ
(ม.)
ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) ประเภทรายละเอียด OD ระบบ ติดตั้ง ทิศทางการดำเนินงาน รูปแบบ หน้าสัมผัส สเปค อุปกรณ์สายไฟ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC

฿ 1,103.00

฿ 946.04

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน[พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดันไม่-TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA9.811.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC1573.517.538.9-VCTF แบบ 3 แกน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น φ7 มม.ปุ่มกดสแตนเลสไม่มี234±0.8---รูปร่างทั่วไป-การติดตั้งแผง / การติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 680.58

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน[พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดันไม่-TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA9.811.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V0.573.517.538.9-VCTF แบบ 3 แกน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น φ7 มม.ปุ่มกดสแตนเลสไม่มี234±0.8---ชนิดไมโครโหลด-การติดตั้งแผง / การติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 1,937.00

฿ 1,660.01

OMRONSWITCHES 1 ชิ้น 3 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน[พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน--TUV / CE / EN----------ชนิดพลันเจอร์มี---3-ชนิดทั่วไป (ชนิดขึ้นรูป)----VCTF (ทิศไปทางขวา)125 / 250 / 4808 / 14 / 30 / 125 / 250

฿ 1,217.00

฿ 1,042.97

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน[พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] แผง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ติดตั้งไม่-TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA9.811.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC1573.517.538.9--ปุ่มกดสแตนเลสไม่มี234±0.8---รูปร่างทั่วไปø 7.8การติดตั้งแผง / การติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 1,480.00

฿ 1,268.95

Limit Switches 1 ชิ้น 50 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน[พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] แผง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ติดตั้งไม่-TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA9.811.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V0.573.517.538.9--ปุ่มกดสแตนเลสไม่มี234±0.8---ชนิดไมโครโหลดø 7.8การติดตั้งแผง / การติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 1,310.00

฿ 1,123.06

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน[ก้านโรเลอร์] แผง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ติดตั้งไม่-TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA9.811.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC1573.517.538.9-ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ φ11 × 4.7ไม่มี243±0.8---รูปร่างทั่วไปø 11×4.7การติดตั้งแผง / การติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 1,310.00

฿ 1,123.06

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 50 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน[ก้านโรเลอร์] แผง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ติดตั้งไม่-TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA9.811.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V0.573.517.538.9-ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ φ11 × 4.7ไม่มี243±0.8---ชนิดไมโครโหลดø 11×4.7การติดตั้งแผง / การติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 801.52

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน[ก้านโรเลอร์] แผง โรลเลอร์พั้งเจอร์ ติดตั้งไม่-TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA9.811.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC1573.517.538.9-ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ φ11 × 4.7ไม่มี243±0.8---รูปร่างทั่วไปø 11×4.7การติดตั้งแผง / การติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 1,310.00

฿ 1,123.06

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน[ก้านโรเลอร์] แผง โรลเลอร์พั้งเจอร์ ติดตั้งไม่-TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA9.811.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V0.573.517.538.9-ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ φ11 × 4.7ไม่มี243±0.8---ชนิดไมโครโหลดø 11×4.7การติดตั้งแผง / การติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 1,693.00

฿ 1,451.07

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 50 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น[ก้านโรเลอร์] แผง โรลเลอร์พั้งเจอร์ ติดตั้งไม่-TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA9.811.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC1573.517.538.9-VCTF แบบ 3 แกน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น φ7 มม.ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ φ11 × 4.7ไม่มี243±0.8ชนิดขั้วต่อขึ้นรูป3ดึงออกทางขวาชนิดทั่วไป (ชนิดขึ้นรูป)ø 11×4.7การติดตั้งแผง / การติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 1,365.00

฿ 1,169.94

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้านโยก (กด)มาตรฐาน--[ก้านโยก บานพับ] บานพับ/ ก้านโยก สั้นTUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA3.148ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC1542.517.540.935-คันโยกสแตนเลสไม่มี321.5±1---รูปร่างทั่วไป-ติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 1,320.00

฿ 1,130.98

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้านโยก (กด)มาตรฐาน--[ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับTUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA2.3513ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC1542.517.540.953-คันโยกสแตนเลสไม่มี521.5±1---รูปร่างทั่วไป-ติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 728.19

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้านโยก (กด)มาตรฐาน--[คันโยก โรเลอร์ บานพับ] บานพับ/ โรเลอร์/ ก้านโยกTUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA2.5513ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V0.542.517.540.951-ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์สแตนเลส φ9.5 × 4.0ไม่มี5.533.5±1---ชนิดไมโครโหลด-ติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 840.00

฿ 598.75

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้านโยก (กด)มาตรฐาน--[คันโยก โรเลอร์ บานพับ] บานพับ/ โรเลอร์/ ก้านโยก สั้นTUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA3.928ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC1542.517.540.931-ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์สแตนเลส φ9.5 × 4.0ไม่มี333±1---รูปร่างทั่วไป-ติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 1,190.00

฿ 738.87

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้านโยก (กด)มาตรฐาน--[คันโยก โรเลอร์ บานพับ] บานพับ/ โรเลอร์/ ก้านโยก สั้นTUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA3.928ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V0.542.517.540.931-ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์สแตนเลส φ9.5 × 4.0ไม่มี333±1---ชนิดไมโครโหลด-ติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

฿ 1,308.00

฿ 1,120.96

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้านโยก (กด)มาตรฐาน--[คันโยก โรเลอร์ บานพับ] คันโยกลูกกลิ้งทำงานแบบทิศทางเดียวTUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA3.928ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC1542.517.540.935.5-ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์สแตนเลส φ9.5 × 4.0ไม่มี344.5±1---รูปร่างทั่วไป-ติดตั้งด้านข้างการสแนป1c---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก เล็ก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80 โครงสร้างในการป้องกัน IP67
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) 1000 เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 120