(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ SC สำหรับลิมิตสวิตช์
คอนเนคเตอร์สำหรับลิมิตสวิตช์ มีหลายประเภทให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● คอนเนคเตอร์ สำหรับสายอ่อนยางหุ้มฉนวน (ใช้งานทั่วไป)
โมเดล : SC-1M, SC-2M, SC-3M, SC-4M and SC-5M
● คอนเนคเตอร์ สำหรับสายอ่อนยางหุ้มฉนวน (ป้องกันการกัดกร่อน)
โมเดล : SC-21, SC-22, SC-23, SC-4M and SC-5M
รองรับการใช้งานร่วมกับโมเดล : WL-N, WL, D4A-□N, D4B-□N, ZE, ZV, ZV2, XE, XV, XV2
● ขั้วต่อแบบธรรมดา (ไม่เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีน้ำมันหรือน้ำ)
โมเดล : SC-P2, SC-P3 และ SC-6
รหัสสินค้า |
---|
SC-1M |
SC-2F |
SC-2M |
SC-3M |
SC-4F4D |
SC-4M |
SC-5M |
SC-6 |
SC-21 |
SC-22 |
SC-23 |
SC-31 |
SC-P2 |
SC-P3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | คลองเลื่อย รูปแบบ | รางน้ำเปิด | สายไฟ ใช้งานได้ | ซีล / ยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | จำนวนกระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 230.00 | OMRON OPTION PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | G1/2 | สำหรับสายเฟล็กซ์ (รุ่นอเนกประสงค์) | 7 | - | ||
฿ 585.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | G1/2 | - | - | 2 | ||
฿ 230.00 | OMRON OPTION PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | G1/2 | สำหรับสายเฟล็กซ์ (รุ่นอเนกประสงค์) | 9 | - | ||
฿ 230.00 ฿ 129.61 | OMRON OPTION PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | G1/2 | สำหรับสายเฟล็กซ์ (รุ่นอเนกประสงค์) | 12.5 | - | ||
฿ 954.00 ฿ 590.62 | OMRON OPTION PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | G1/2 | - | - | 4 | ||
฿ 226.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | G1/2 | สำหรับสายเฟล็กซ์ (รุ่นอเนกประสงค์) | 14 | - | ||
฿ 230.00 ฿ 142.42 | OMRON OPTION PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | G1/2 | สำหรับสายเฟล็กซ์ (รุ่นอเนกประสงค์) | 11 | - | ||
฿ 247.00 | OMRON OPTION PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | G1/2 | สำหรับสายเฟล็กซ์ | 9 | - | ||
฿ 303.00 | OMRON OPTION PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | G1/2 | สำหรับสายเฟล็กซ์ (รุ่นทนทานต่อการกัดกร่อน) | 7 | - | ||
฿ 314.00 ฿ 180.33 | OMRON OPTION PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | G1/2 | สำหรับสายเฟล็กซ์ (รุ่นทนทานต่อการกัดกร่อน) | 9 | - | ||
฿ 314.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | G1/2 | สำหรับสายเฟล็กซ์ (รุ่นทนทานต่อการกัดกร่อน) | 12.5 | - | ||
฿ 631.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 8 วัน | — | - | - | - | - | - | ||
฿ 27.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | - | G1/2 | สำหรับสายเฟล็กซ์ | 10.6 | - | ||
฿ 24.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สำหรับรุ่น WL□-G | Pg13.5 | สำหรับสายเฟล็กซ์ | 9.6 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง