1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์จำกัดระยะแบบสัมผัส [NL]

สวิตช์จำกัดระยะแบบสัมผัส [NL]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,555.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตรวจจับได้ด้วยการสัมผัสเพียงเล็กน้อย

[คุณสมบัติ]
· ตรวจจับได้เพียงแค่สัมผัสเบา ๆ และตรวจสอบการทำงานได้ด้วยไดโอดเปล่งแสง
· สามารถตรวจจับตำแหน่งด้วยความแม่นยำสูง โดยมีการเคลื่อนไหวฮีสเทอรีซีสน้อยมาก เพื่อให้ทำงานได้ทุกเมื่อที่มีการสัมผัส
· สามารถตรวจจับการเลื่อนขนาดน้อยมากและตรวจจับวัตถุน้ำหนักเบาได้โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟในการทำงาน
· ง่ายต่อการยืนยันด้วยไดโอดเปล่งแสง
· สามารถใช้งานหลายฟังก์ชั่นร่วมกับตัวควบคุมเซนเซอร์ ชนิด S3D2 (ชนิด DC)

รหัสสินค้า
NL2-SSALE
NL2-SCSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ ประเภท รูปทรง แท่ง มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ ความยาวสายไฟ / สายไฟ
(ม.)
เสาอากาศ

฿ 11,555.00

฿ 6,262.81

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --4043.775สายเชื่อมต่อ VCTF แบบ 3 แกน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ71ไม่รวมเสาอากาศแบบแยก

฿ 12,259.00

฿ 8,336.12

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้าน[สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด สปริง-3231สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง3รวมเสาอากาศแบบแยก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
โครงสร้างในการป้องกัน IP60 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) 30 V DC หรือน้อยกว่า กระแสไฟฟ้า(ก) 0.17
รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ขดลวดสปริง φ1.2 ไฟแสดงสถานะ รวมในชุด (ไดโอดเปล่งแสง) ประเภทรายละเอียด ชนิดเอาต์พุตกระแสไฟฟ้า
สัญญาณ เอาต์พุต DC24V