(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถตรวจจับได้โดยการสัมผัสเพียงเล็กน้อย รูปทรงเพรียวบาง ขนาด ⌀18
รหัสสินค้า |
---|
D5C-1DA0 |
D5C-1DP0 |
D5C-1DS0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง แท่ง | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | เสาอากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,047.00 ฿ 4,874.07 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] ประเภท อุปกรณ์เสริม ฟรี | - | - | - | 89 | หลายชนิด (M4 × 0.7) | — | รวมในชุด (เสาอากาศชนิดสแตนเลสแบบ NPN 3 ขดลวด) | ||
฿ 7,172.00 ฿ 5,736.88 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ไม่ | - | 85 | ชนิดพลันเจอร์ด้านบน พลันเจอร์สแตนเลส φ5 | 3.5 | - | ||
฿ 7,420.00 ฿ 5,287.49 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้าน | - | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด สปริง | 162.5 | ขดลวดสแตนเลสรูปทรงขดลวดสปริง φ1.2 | 20 | รวมในชุด (เสาอากาศชนิดสแตนเลสแบบ NPN 3 ขดลวด) |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | เล็ก | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนความเย็น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -25:: 70 |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 |
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 30 V DC หรือน้อยกว่า | กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.2 | สเปค สายไฟ | สายไฟ VTC (ชนิดทนน้ำมัน ทนการสั่นสะเทือน) มี 3 แกน, 0.2 มม.2, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: φ4 |
ไฟแสดงสถานะ | LED | สเปค ของ เทอร์มินอล | ชนิดคอนเนคเตอร์ M18 | ประเภทรายละเอียด | สวิตช์สัมผัสแบบทรงกระบอก ชนิดไฟฟ้ากระแสตรง |
OD | ø 29 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง