1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์จำกัดระยะ อุปกรณ์งานหนัก ขนาดกะทัดรัด [D4A-□N]

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,457.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์จำกัดระยะ อุปกรณ์งานหนัก ขนาดกะทัดรัด พร้อมซีลประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทนต่อแรงกระแทกและโหลด
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างซีลสองชั้นของเพลาหมุนได้รับการเสริมแรงเพิ่มเติม และระบบฝาครอบปะเก็นเต็มรูปแบบ ฯลฯ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงสมรรถภาพการซีล
· มีรุ่นที่มีฟลูออโรอิลาสโตเมอร์จัดจำหน่ายโดยแยก เพื่อให้ความทนต่อสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
· ใช้วิธีติดตั้งแบบบล็อคเพื่อลดการเสียเวลาระหว่างงานซ่อมบำรุง
· มีรุ่นดับเบิ้ลเบรกสี่วงจรสำหรับการทำงานที่ซับซ้อนด้วย

รหัสสินค้า
D4A-3E01NSALE
D4A-4P01NSALE
D4A-1101NSALE
D4A-1102NSALE
D4A-1109NSALE
D4A-1110NSALE
D4A-1111NSALE
D4A-1112NSALE
D4A-1114NSALE
D4A-1116NSALE
D4A-2509NSALE
D4A-2918NSALE
D4A-3101NSALE
D4A-3107-VNSALE
D4A-3110NSALE
D4A-3114NSALE
D4A-3116NSALE
D4A-3301NSALE
D4A-4501N
D4A-4510NSALE
D4A-4717NSALE
D4A-4918N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ ประเภท รูปทรง แท่ง มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
มุม ในการเปลี่ยน PT
(องศา)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้านโยก R
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ
(n · m)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) รูปทรง กล่อง ขนาดท่อร้อยสาย ประเภทรายละเอียด OD ระบบ ติดตั้ง ทิศทางการดำเนินงาน ชนิดลูกกลิ้ง รูปแบบ หน้าสัมผัส พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC กล่อง สวิตช์

฿ 8,565.00

฿ 4,368.15

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น)มาตรฐาน-----0.39-152- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC104244104.5-ชนิดคันโยกหมุน แบบมาตรฐานLED(DC)0.39G1/2--ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป-1a1b---

฿ 7,350.00

฿ 5,880.00

Limit Switches 1 ชิ้น 50 วัน ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น)มาตรฐาน-----0.39-15เบรคเกอร์ 4 จังหวะ3000AC100 / 125 V54244104.5-ชนิดคันโยกหมุน แบบมาตรฐานLED(DC)0.39G1/2-ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป---

฿ 3,990.00

฿ 3,419.83

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น)มาตรฐาน / ทนความเย็น----UL / GB (CCC) / CSA0.39-152- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC104244104.5-ชนิดคันโยกหมุน แบบมาตรฐานไม่มี0.391/2-14NPT--ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป-1a1b---

฿ 4,970.00

฿ 4,259.79

Limit Switches 1 ชิ้น 50 วัน ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น)มาตรฐาน / ทนความเย็น----UL / GB (CCC) / CSA0.39-72- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC104244104.5-ชนิดคันโยกหมุน แบบความไวสูงไม่มี0.391/2-14NPT--ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป-1a1b---

฿ 4,970.00

฿ 4,259.79

Limit Switches 1 ชิ้น 50 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทนความเย็น[พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] รูปทรง มาตรฐานไม่--UL / GB (CCC) / CSA17.651.6-2- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC10424497.5-ชนิดพลันเจอร์ด้านบน แบบมาตรฐานไม่มี5.146±0.81/2-14NPT--ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนปพลันเจอร์สแตนเลส1a1b---

฿ 2,835.00

฿ 2,427.04

Limit Switches 1 ชิ้น 5 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทนความเย็น[ก้านโรเลอร์] ชนิดลูกกลิ้งไม่--UL / GB (CCC) / CSA17.651.6-2- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC10424497.5-ชนิดพลันเจอร์ด้านบน แบบลูกกลิ้งไม่มี5.156±0.81/2-14NPT--ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนปลูกกลิ้งสแตนเลส1a1b---

฿ 7,280.00

฿ 5,824.00

Limit Switches 1 ชิ้น 50 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน[พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] รูปทรง แบบปรับได้ไม่--UL / GB (CCC) / CSA17.651.6-2- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC10424497.5-ชนิดพลันเจอร์ด้านบน แบบปรับได้ไม่มี5.155.5-621/2-14NPT--ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป-1a1b---

฿ 4,970.00

฿ 4,259.79

Limit Switches 1 ชิ้น 50 วัน รูปทรง ก้านมาตรฐาน--สปริง ·ก้าน· ก้านโยก[สปริง + แท่งโลหะ] ลวดสปริงUL / GB (CCC) / CSA0.98-152- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC10424497.5287ชนิดแท่งที่ยืดหยุ่นไม่มี1/2-14NPTแท่งลวดสแตนเลสø 1.8ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป-1a1b---

฿ 4,970.00

฿ 4,259.79

Limit Switches 1 ชิ้น 45 วัน รูปทรง ก้านมาตรฐาน---[ก้าน สปริง + แท่งเรซิ่น] แท่งพลาสติกUL / GB (CCC) / CSA1.47-152- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC10424497.5106.5ชนิดแท่งที่ยืดหยุ่นไม่มี1/2-14NPTแท่งพลาสติกø 7ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป-1a1b---

฿ 4,970.00

฿ 4,259.79

Limit Switches 1 ชิ้น 50 วัน รูปทรง ก้านมาตรฐาน---ขดลวด- สปริง (ทั้ง สปริง)UL / GB (CCC) / CSA1.47-152- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC10424497.5106.5ชนิดแท่งที่ยืดหยุ่นไม่มี1/2-14NPTขดลวดสปริงสแตนเลสø 6.5ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป-1a1b---

฿ 6,055.00

฿ 3,633.61

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทนความเย็น[พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] รูปทรง มาตรฐานไม่--UL / GB (CCC) / CSA17.651.6-เบรคเกอร์ 4 จังหวะ3000AC100 / 125 V5424497.5-ชนิดพลันเจอร์ด้านบน แบบมาตรฐานไม่มี5.146±0.81/2-14NPT--ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนปพลันเจอร์สแตนเลส2a2b---

฿ 6,073.00

฿ 4,859.01

Limit Switches 1 ชิ้น 50 วัน ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น)มาตรฐาน / ทนความเย็น----UL / GB (CCC) / CSA0.39-19เบรคเกอร์ 4 จังหวะ3000AC100 / 125 V54244104.5-ชนิดคันโยกหมุน แบบทำงานกึ่งกลางไม่มี0.391/2-14NPT--ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป-2a2b---

฿ 3,990.00

฿ 3,419.83

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น)มาตรฐาน / ทนความเย็น----UL / GB (CCC) / CSA0.39-152- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC104244104.5-ชนิดคันโยกหมุน แบบมาตรฐานไม่มี0.39G1/2--ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป-1a1b---

฿ 5,110.00

฿ 4,088.00

Limit Switches 1 ชิ้น 50 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทนความเย็นโรลเลอร์พั้งเจอร์ แนวตั้งไม่--UL / GB (CCC) / CSA19.612.4-2- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC104244101.6-ชนิดพลันเจอร์ด้านข้าง แบบลูกกลิ้งแนวตั้งไม่มี5.144±0.8G1/2-ø 11×5ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนปลูกกลิ้งสแตนเลส1a1b---

฿ 7,280.00

฿ 5,824.00

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทนความเย็น[ก้านโรเลอร์] ชนิดลูกกลิ้งไม่--UL / GB (CCC) / CSA17.651.6-2- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC10424497.5-ชนิดพลันเจอร์ด้านบน แบบลูกกลิ้งไม่มี5.156±0.8G1/2-ø 11×5ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนปลูกกลิ้งสแตนเลส1a1b---

฿ 2,457.00

฿ 2,102.95

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน รูปทรง ก้านมาตรฐาน / ทนความเย็น---[ก้าน สปริง + แท่งเรซิ่น] แท่งพลาสติกUL / GB (CCC) / CSA1.47-152- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC10424497.5106.5ชนิดแท่งที่ยืดหยุ่นไม่มีG1/2แท่งพลาสติกø 7ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป-1a1b---

฿ 4,340.00

฿ 3,719.81

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 50 วัน รูปทรง ก้านมาตรฐาน / ทนความเย็น---ขดลวด- สปริง (ทั้ง สปริง)UL / GB (CCC) / CSA1.47-152- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC10424497.5106.5ชนิดแท่งที่ยืดหยุ่นไม่มีG1/2ขดลวดสปริงสแตนเลสø 6.5ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป-1a1b---

฿ 2,632.00

฿ 2,252.99

Limit Switches 1 ชิ้น 5 วัน ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น)มาตรฐาน / ทนความเย็น----UL / GB (CCC) / CSA0.39-152- วงจรแบ่งสองครั้ง5000มากกว่า 300 V AC104244104.5-ชนิดคันโยกหมุน แบบมาตรฐานไฟนีออน0.39G1/2--ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป-1a1b---

฿ 2,812.81

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น)มาตรฐาน / ทนความเย็น----UL / GB (CCC) / CSA0.39-15เบรคเกอร์ 4 จังหวะ3000AC100 / 125 V54244104.5-ชนิดคันโยกหมุน แบบมาตรฐานไม่มี0.39G1/2--ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป-2a2b---

฿ 6,160.00

฿ 4,928.00

Limit Switches 1 ชิ้น 50 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทนความเย็น[ก้านโรเลอร์] ชนิดลูกกลิ้งไม่--UL / GB (CCC) / CSA17.651.6-เบรคเกอร์ 4 จังหวะ3000AC100 / 125 V5424497.5-ชนิดพลันเจอร์ด้านบน แบบลูกกลิ้งไม่มี5.156±0.8-G1/2-ø 11×5ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนปลูกกลิ้งสแตนเลส2a2b---

฿ 7,041.00

฿ 4,787.88

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 50 วัน ก้านโยก โรเลอร์มาตรฐาน----UL / GB (CCC) / CSA---เบรคเกอร์ 4 จังหวะ3000-------ชนิดคันโยกหมุน (แกนเท่านั้น)ไม่มี-----G1/2ชนิดทำงานตามลำดับ-----80 / 125 / 250 / 60014 / 30 / 125 / 250ชนิดดับเบิ้ลเบรก 4 วงจร

฿ 3,008.80

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น)มาตรฐาน / ทนความเย็น----UL / GB (CCC) / CSA0.39-19เบรคเกอร์ 4 จังหวะ3000AC100 / 125 V54244104.5-ชนิดคันโยกหมุน แบบทำงานกึ่งกลางไม่มี0.39G1/2-ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลังการสแนป2a2b---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก เล็ก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 100 โครงสร้างในการป้องกัน IP67
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 300