(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์สแนปที่มีความสามารถการเปิดและปิดสูง (7 A 250 V AC) แม้ในขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ
· สามารถใช้ในงานที่ต้องมีประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
J-7 |
J-7-V |
J-7-V2 |
J-7-V3 |
J-7-V4 |
J-7-V22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 413.00 ฿ 248.46 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | Up to 2 | 0.6 | 8.9 | 12.7 | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | 1.37 | ||
฿ 507.00 | OMR LIMIT SWITCHES | 1 ชิ้น | 50 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | Up to 1 | 1.7 | 11.45 | 14.7 | ชนิดมีบานพับ/ คันโยกสั้น | 0.49 | ||
฿ 503.33 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | Up to 1 | 2.7 | 11.45 | 14.7 | ชนิดมีบานพับ/ลูกกลิ้ง/คันโยก | 0.33 | ||
฿ 480.00 ฿ 414.38 | Limit Switches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | Up to 1 | 2.9 | 11.45 | 14.7 | ชนิดมีบานพับ คันโยก | 0.29 | ||
฿ 505.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | Up to 1 | 4.5 | 11.45 | 14.7 | ชนิดมีบานพับ/คันโยกยาว | 0.20 | ||
฿ 505.00 ฿ 452.99 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | Up to 1 | 1.6 | 11.45 | 14.7 | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | 0.54 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 125 / 250 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -10:: 80 | มาตรฐานที่ได้มา | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP40 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมพลาสติก | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ |
ประเภทจุด หน้าสัมผัส | รีเวท | หน้าสัมผัส วัสดุ | โลหะผสมเงิน | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 |
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 400 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 7 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 5.1 |
ประเภท กระแสไฟฟ้า | AC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง