(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อแบบย้ำชนิดกดเข้าด้วยกันช่วยประหยัดสายไฟ และประหยัดเวลาทำงาน
สามารถลดการต่อสายโดยใช้คอนเนคเตอร์หางปลา
ใช้พื้นน้อยและลดการต่อสายโดยใช้เทอร์มินอล
· มีตัวยึดแอคชูเอเตอร์สองทิศทางพร้อมจำหน่าย
· ขยายความยืดหยุ่นในการติดตั้งของสวิตช์
· พิทช์ข้อต่อฟิตติ้งเหมือนกับสวิตช์พื้นฐานขนาดกะทัดรัดพิเศษชนิด SS
รหัสสินค้า |
---|
D3M-01-3 |
D3M-01K1 |
D3M-01K1-3 |
D3M-01K2 |
D3M-01L1-3 |
D3M-01L2 |
D3M-01L2-3 |
D3M-01L3-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | UL / CSA / EN | Up to 2 | 0.6 | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | ไม่มี | - | 1.50 | ||
฿ 142.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | UL / CSA / EN | Up to 1 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยวปกติปิด | ชนิดมีบานพับ คันโยก | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับมาตรฐาน | - | 0.50 | ||
฿ 96.00 ฿ 54.98 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | UL / CSA / EN | Up to 1 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | ชนิดมีบานพับ คันโยก | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับมาตรฐาน | - | 0.50 | ||
฿ 107.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | UL / CSA / EN | Up to 1 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยวปกติปิด | ชนิดมีบานพับ/ลูกกลิ้ง/คันโยก | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับมาตรฐาน | - | 0.50 | ||
฿ 96.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | UL / CSA / EN | Up to 1 | 0.7 | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | ชนิดมีบานพับ คันโยก | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 1 | ||
฿ 107.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | UL / CSA / EN | Up to 1 | 0.7 | ขั้ว เดี่ยวปกติปิด | ชนิดมีบานพับ/ลูกกลิ้ง/คันโยก | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 1 | ||
฿ 107.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | UL / CSA / EN | Up to 1 | 0.7 | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | ชนิดมีบานพับ/ลูกกลิ้ง/คันโยก | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 1 | ||
฿ 96.00 ฿ 71.90 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | UL / CSA / EN | Up to 1 | 0.7 | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | ชนิดมีบานพับจำลอง คันโยก | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 1 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC(V) | 30 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -25:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP40 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมพลาสติก | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | คานประตู | หน้าสัมผัส วัสดุ | โลหะผสมทอง |
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 50 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 400 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.1 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 7 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 10 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 29.2 |
ประเภท กระแสไฟฟ้า | DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง