1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์พื้นฐานขนาดกะทัดรัดพิเศษ [D2S]

OMRONSWITCH

สวิตช์พื้นฐานขนาดกะทัดรัดพิเศษ [D2S]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กพิเศษพร้อมความต้านทานฟลักซ์ยอดเยี่ยม
· ใช้ขั้วต่อแบบขึ้นรูปเพื่อป้องกันไม่ให้ฟลักซ์เข้ามาได้
· ด้วยความแม่นยำของตำแหน่งการทำงานที่ ± 0.25 มม. ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกดีไซน์ต่อพ่วงหลายทางหรือต่อพ่วงส่วนปลาย รวมถึงการจัดตำแหน่งด้วย
· รูปทรงปุ่มกดขาพินช่วยให้ใช้งานได้ง่าย แม้ในการใช้งานแนวนอน

รหัสสินค้า
D2S-5 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
ประเภท รูปทรง ก้านโยก แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC
(V)
ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน มาตรฐานที่ได้มา การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทจุด หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส วัสดุ ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
ประเภท กระแสไฟฟ้า ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สเปค ของ เทอร์มินอล แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข)
(N)

฿ 57.00

฿ 34.10

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน250--พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยมUL / CSA0.7รีเวทโลหะผสมเงิน30005ACชนิดมีปุ่มกดขาพินขั้วต่อบัดกรี1.47

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) -25:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IEC IP40 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เทอร์โมพลาสติก
แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ(N) Up to 2 ประเภทการ หน้าสัมผัส ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 400
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) 6.4 มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) 9.7 มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) 19.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D2S-5 ในชุด สวิตช์พื้นฐานขนาดกะทัดรัดพิเศษ [D2S]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D2S-01L13D
D2S-01L2
D2S-10L2D
D2S-5-F
D2S-5L
D2S-5L13
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
ประเภท รูปทรง ก้านโยก แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC
(V)
ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน มาตรฐานที่ได้มา การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทจุด หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส วัสดุ ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
ประเภท กระแสไฟฟ้า ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สเปค ของ เทอร์มินอล แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข)
(N)

฿ 117.00

1 ชิ้น 50 วัน รูปทรง ก้านโยก (กด)-[ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ30--1.0[คานประตู] คานประตูโลหะผสมทอง30000.1AC/DCชนิดมีบานพับ เอิร์ล คันโยกขั้วต่ออิสระสำหรับแผงวงจร0.49

฿ 157.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้านโยก (กด)-[ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ30--1.0[คานประตู] คานประตูโลหะผสมทอง30000.1AC/DCชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกขั้วต่อบัดกรี0.49

฿ 94.00

1 ชิ้น 5 วัน รูปทรง ก้านโยก (กด)250[ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ---1.0รีเวทโลหะผสมเงิน100010.1ACชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกขั้วต่ออิสระสำหรับแผงวงจร0.49

฿ 59.00

1 ชิ้น 5 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน125--พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม-0.7รีเวทโลหะผสมเงิน30005ACชนิดมีปุ่มกดขาพินขั้วต่อบัดกรี0.49

฿ 68.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้านโยก (กด)125[ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ---1.0รีเวทโลหะผสมเงิน30005ACชนิดมีบานพับ คันโยกขั้วต่อบัดกรี0.49

฿ 73.00

1 ชิ้น 5 วัน รูปทรง ก้านโยก (กด)125[ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ---1.0รีเวทโลหะผสมเงิน30005ACชนิดมีบานพับ เอิร์ล คันโยกขั้วต่อบัดกรี0.49