(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็ก มีโหลดในการทำงานต่ำ และหน้าสัมผัสมีความน่าเชื่อถือสูง
[คุณสมบัติ]
· มีรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่ชนิดไมโครโหลด ไปจนถึงชนิดกระแสไฟฟ้าสวิตช์ 5 A โดยมีรูปร่างเหมือนกับสวิตช์พื้นฐานขนาดเล็ก ซีรีส์ V
· กลไกภายในที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหน้าสัมผัสมีความน่าเชื่อถือสูง แม้ในการทำงานที่มีโหลดต่ำ สามารถใช้ในงานเช่น การตรวจจับวัตถุที่มีน้ำหนักน้อย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC (V) | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (℃) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส วัสดุ | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | กระแสไฟฟ้า (ก) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สเปค ของ เทอร์มินอล | ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 125 | - | 30 | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 5000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.25 | ||
฿ 97.00 ฿ 58.31 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 125 | - | 30 | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 5000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.49 | ||
฿ 78.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | - | 30 | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 105 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 1000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | #187 ขั้วต่อแบบแท็บ | ชุดคันโยกอยู่ห่างจากพลันเจอร์ (ตำแหน่งมาตรฐาน) | 1c | 0.25 | ||
฿ 78.00 | OMR LIMIT SWITCHES | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 125 | - | 30 | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 5000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | #187 ขั้วต่อแบบแท็บ | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.49 | ||
฿ 103.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 50 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | 30 | - | -25~ 105 | 1.6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 1000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ คันโยกสั้น | ขั้วต่อบัดกรี | ชุดคันโยกอยู่ห่างจากพลันเจอร์ (ตำแหน่งมาตรฐาน) | 1c | 0.49 | ||
฿ 103.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 125 | - | 30 | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | 4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 5000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ คันโยก | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.29 | ||
฿ 94.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 45 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | 30 | - | -25~ 105 | 4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 1000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ คันโยก | #187 ขั้วต่อแบบแท็บ | ชุดคันโยกอยู่ห่างจากพลันเจอร์ (ตำแหน่งมาตรฐาน) | 1c | 0.49 | ||
฿ 103.00 | LimitSwitches | 100 ชิ้น | 50 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 125 | - | 30 | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | 9.0 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 5000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ/คันโยกยาว | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.20 | ||
฿ 94.00 | OMR LIMIT SWITCHES | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 125 | - | 30 | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | 9.0 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 5000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ/คันโยกยาว | #187 ขั้วต่อแบบแท็บ | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.20 | ||
฿ 83.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | 30 | - | -25~ 105 | 15.0 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 1000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ คันโยกยาว | #187 ขั้วต่อแบบแท็บ | ชุดคันโยกอยู่ใกล้กับพลันเจอร์ (ตำแหน่ง K) | 1c | 0.49 | ||
฿ 103.00 ฿ 70.10 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 125 | - | 30 | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | 4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 5000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับจำลอง คันโยก | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.29 | ||
฿ 137.00 ฿ 70.10 | Limit Switches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 125 | - | 30 | - | -25~ 80 | 4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 5000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับจำลอง คันโยก | #187 ขั้วต่อแบบแท็บ | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.29 | ||
฿ 87.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | 30 | - | -25~ 105 | 4 | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 1000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ เอิร์ล คันโยก | ขั้วต่อบัดกรี | ชุดคันโยกอยู่ห่างจากพลันเจอร์ (ตำแหน่งมาตรฐาน) | 1a | 0.49 | ||
฿ 123.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 125 | - | 30 | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | 1.6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 5000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.59 | ||
฿ 121.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 125 | ก้านโยก โรเลอร์ | 30 | - | -25~ 80 | 1.6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 5000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | #187 ขั้วต่อแบบแท็บ | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.59 | ||
฿ 120.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 125 | - | 30 | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | 4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 5000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ/ลูกกลิ้ง/คันโยก | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.29 | ||
฿ 121.00 ฿ 75.81 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 125 | ก้านโยก โรเลอร์ | 30 | - | -25~ 80 | 4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 5000 | 0.1 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ/ลูกกลิ้ง/คันโยก | #187 ขั้วต่อแบบแท็บ | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.29 | ||
฿ 92.00 ฿ 60.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 250 | - | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5000 | 5 | AC | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.25 | ||
฿ 92.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 250 | - | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5000 | 5 | AC | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.49 | ||
฿ 92.00 ฿ 55.01 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 250 | - | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5000 | 5 | AC | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | #187 ขั้วต่อแบบแท็บ | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.25 | ||
฿ 110.00 ฿ 66.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | - | - | - | -25~ 80 | 1.6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5000 | 5 | AC | ชนิดมีบานพับ/ คันโยกสั้น | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.49 | ||
฿ 97.00 ฿ 59.31 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | - | - | - | -25~ 80 | 4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5000 | 5 | AC | ชนิดมีบานพับ คันโยก | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.29 | ||
฿ 97.00 ฿ 63.75 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | - | - | - | -25~ 80 | 9.0 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5000 | 5 | AC | ชนิดมีบานพับ/คันโยกยาว | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.20 | ||
฿ 82.00 ฿ 50.31 | Limit Switches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | - | - | - | -25~ 80 | 9.0 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5000 | 5 | AC | ชนิดมีบานพับ/คันโยกยาว | #187 ขั้วต่อแบบแท็บ | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.20 | ||
฿ 88.00 | LimitSwitches | 100 ชิ้น | 50 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | - | - | - | -25~ 80 | 4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5000 | 5 | AC | ชนิดมีบานพับจำลอง คันโยก | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.29 | ||
฿ 110.00 ฿ 70.30 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | -25~ 80 | 1.6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5000 | 5 | AC | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.59 | ||
฿ 106.67 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 45 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | - | - | -25~ 105 | 1.6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5000 | 5 | AC | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | #187 ขั้วต่อแบบแท็บ | ชุดคันโยกอยู่ห่างจากพลันเจอร์ (ตำแหน่งมาตรฐาน) | 1c | 0.49 | ||
฿ 128.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | -25~ 80 | 4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5000 | 5 | AC | ชนิดมีบานพับ/ลูกกลิ้ง/คันโยก | ขั้วต่อบัดกรี | ปุ่มกดอยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากมาตรฐาน | - | 0.29 |
กำลังโหลด …
มาตรฐานที่ได้มา | UL / CSA / EN | โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP40 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมพลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ(N) | Up to 1 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 600 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 10.3 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 15.9 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 27.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง