(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีความน่าเชื่อถือสูงในการใช้กับโหลดขนาดเล็กมากในบรรยากาศที่ไม่ดี (เช่น มีฝุ่นละออง อุณหภูมิสูง และมีก๊าซซิลิโคน )
· ใช้ลีดหรือสวิตช์ภายในสวิตช์
· หน้าสัมผัสมีความน่าเชื่อถือสูงในการใช้กับโหลดขนาดเล็กมาก
· พิตช์ของข้อต่อฟิตติ้งเหมือนกับสวิตช์ขนาดกะทัดรัดชนิด V พื้นฐาน
· มีความทนทานสูง โดยมีเวลาตีกลับไม่เกิน 1 มิลลิวินาที
รหัสสินค้า |
---|
D2RV |
D2RV-E |
D2RV-G |
D2RV-L2 |
D2RV-L2G |
D2RV-L13 |
D2RV-L22 |
D2RV-L22G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 161.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.6 | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | 0.49 | ||
฿ 161.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 1.6 | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | 0.25 | ||
฿ 161.00 ฿ 108.90 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.6 | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | 0.98 | ||
฿ 202.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 6 วัน | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | 4 | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยก | 0.49 | ||
฿ 202.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | 4 | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยก | 0.98 | ||
฿ 185.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | ชนิดมีบานพับจำลอง คันโยก | 0.25 | ||
฿ 202.00 ฿ 113.12 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.8 | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | 0.49 | ||
฿ 435.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 50 วัน | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | 1.8 | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | 0.98 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เครื่องตรวจจับ | รูปทรง ก้านโยก (กด) | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC(V) | 100 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -10:: 60 |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP40 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง เรซิ่น | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ(N) | Up to 1 |
ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 200 |
กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.25 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 10.3 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 15.9 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 27.8 | ประเภท กระแสไฟฟ้า | DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง