(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์พื้นฐานแบบหมุนที่มีความน่าเชื่อถือสูงและแรงบิดเบา (0.5 m N⋅m)
[คุณสมบัติ]
· ใช้หน้าสัมผัสที่เป็นโลหะผสมทองระบบครอสบาร์สำหรับชนิดเรท 0.5 A
· หน้าสัมผัสมีความน่าเชื่อถือสูงในการใช้งานแบบโหลดขนาดเล็กมาก
· ขดลวดสปริงเป็นสปริงที่เคลื่อนย้ายได้
· มีความทนทานสูงโดยใช้เชิงกลไกได้ 10 ล้านครั้งขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
D2MC-01E |
D2MC-01EL |
D2MC-5E |
D2MC-5EL |
D2MC-5F |
D2MC-5FL |
D2MC-5H |
D2MC-5HL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC (V) | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส วัสดุ | กระแสไฟฟ้า (ก) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน (mN / m) | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 0.5 | DC | ตามเข็มนาฬิกา | 0.5 | 0.0005 | ||
฿ 289.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 0.5 | DC | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 0.5 | 0.0005 | ||
฿ 235.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | - | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5 | AC | ตามเข็มนาฬิกา | 0.5 | 0.0005 | ||
฿ 244.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | - | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5 | AC | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 0.5 | 0.0005 | ||
฿ 255.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | - | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5 | AC | ตามเข็มนาฬิกา | 0.75 | 0.00075 | ||
฿ 244.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | - | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5 | AC | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 0.75 | 0.00075 | ||
฿ 255.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | - | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5 | AC | ตามเข็มนาฬิกา | 1.00 | 0.001 | ||
฿ 244.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | - | รีเวท | โลหะผสมเงิน | 5 | AC | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 1.00 | 0.001 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เครื่องตรวจจับ | การหมุน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -25:: 80 | มาตรฐานที่ได้มา | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP40 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง เรซิ่น | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ(N) | Up to 1 |
ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 240 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 18.2 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 17.5 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 31.0 |
การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT(°) | 21 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง