1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

JOPLASTER II ปืนเป่าลมพลาสติก

AIR BLOW GUN/NOZZLE

JOPLASTER II ปืนเป่าลมพลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 487.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หนึ่งในปืนเป่าลมพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาที่สุด (90 ก.) ในอุตสาหกรรม

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้
· แบบไกปืนช่วยให้จับถนัดมือและใช้งานง่าย
· สามารถใช้มือปรับได้อย่างง่ายดาย ปรับอัตราการไหลของลมได้ด้วยปุ่มบิด
· น้ำหนักเบาและจับถนัดมือ เพื่อให้ใช้งานได้หลายชั่วโมงติดต่อกัน
· แม้จะถูกสัมผัส ก็ไม่ทำให้วัตถุเสียหายได้ง่าย
· ประหยัดแรงงาน
· วัสดุกว่า 90% เป็นการทำให้ PP (โพลีโพรพีลีน) เป็นเรซิ่น
*ลดการใช้ส่วนที่เป็นโลหะให้มากที่สุดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
· มาพร้อมกับฟังก์ชั่นในการปรับอัตราการไหลลม โดยปรับได้ภายในช่วงของแรงปล่อยตั้งแต่ 40 ถึง 290 ล./นาที (ที่ 0.5 MPa)

คุณสมบัติ

● กำจัดชิ้นส่วนโลหะถึงขีด จำกัด PP เรซิ่น ทำจาก วัสดุ มากกว่า 90%

การใช้งาน

● การทำให้แห้งด้วยการเป่าลมทำ การความเย็นและการทำความสะอาด

สเปค

● ความยาวหัวเป่าลม (มม.): 26.5
● เส้นผ่านศูนย์กลางของปากหัวเป่าลม (มม.): 3
● พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด: M14 × 1
● เต้ารับ อากาศติดตั้ง: G1/4
● ความยาวรวม (มม.): 128
● SPQ (ชิ้น): 1
● แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.47 Mpa
รหัสสินค้า
TD-30H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 487.24

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปืนและลำตัวปืนเป่าลม รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน / การ ปรับ อัตราการไหล
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ปลั๊ก JS-02 ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ ของ หัวฉีด เกลียวใน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน
วัสดุ หัวฉีด โพลีโพรพีลีน แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.47 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แบบกลม(Ø) 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD-30H ในชุด JOPLASTER II ปืนเป่าลมพลาสติก