1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Joplaster II, หัวเป่าลมเจ็ทเสริม, แบบแบน

AIR BLOW GUN/NOZZLE

Joplaster II, หัวเป่าลมเจ็ทเสริม, แบบแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,544.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนส่ง, ทำความสะอาด, ทำให้เย็น, ซะล้าง, ทำให้แห้ง (ขจัดน้ำมันและความชื้น), ม่านลมและมีดลม
· ลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นขณะเป่าลม
· ด้วยโครงสร้างที่ควบคุมการแพร่กระจายของลม จึงสามารถเป่าลมโดยสูญเสียพลังงานได้น้อยที่สุด
· เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการเป่าพื้นผิวแบนอย่างทั่วถึงเหมือนแปรง (ม่านลม, มีดลม, และอื่นๆ)

คุณสมบัติ

● กำจัดชิ้นส่วนโลหะถึงขีด จำกัด PP เรซิ่น ทำจาก วัสดุ มากกว่า 90%

การใช้งาน

● การทำให้แห้งด้วยการเป่าลมทำ การความเย็นและการทำความสะอาด

สเปค

● ความดันลมที่ใช้งาน (MPa): 0.98
● ของไหลที่ใช้งาน: ลม
● เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ทเชื่อมต่อ: G1/4
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 2
● แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.47 Mpa
รหัสสินค้า
FL-600E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,544.13

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวฉีด รูปทรง หัวฉีด แบน คุณสมบัติ มาตรฐาน / เงียบ
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ ของ หัวฉีด เกลียวนอก วัสดุ หัวฉีด โพลิอะซีทัล ความกว้างของ หัวฉีด แบบแบน(มิลลิเมตร) 47
พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ G (PF) 1/4 สกรูเกลียวนอก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FL-600E ในชุด Joplaster II, หัวเป่าลมเจ็ทเสริม, แบบแบน