(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก๊อกสเตรนเนอรที่มีความทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม ช่วยกำจัดฝุ่นขนาดใหญ่ออกจากของเหลว และช่วยในการบำรุงรักษาของเหลว
[คุณสมบัติ]
· มีฟังก์ชันคู่สำหรับหยุดน้ำและกรองน้ำ
· เพียงเชื่อมต่อเข้ากลางวงจรลำเลียงของเหลว จะช่วยกรองฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากของเหลวและช่วยในการบำรุงรักษาของเหลวได้อย่างง่ายดาย
· สเตรนเนอร์สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้
ชนิด | อื่น ๆ | รายละเอียด ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ไก่ | ความดันใช้งานปกติ | 0.1 MPa หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลจำเพาะ | ชุดโครงสร้างหลัก | ขนาดท่อเชื่อมต่อ(φ) | 8 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) | อุณหภูมิปกติ |
วัสดุบอดี้หลัก (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) | PP | วัสดุซีล (ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) | ส่วนสเตรนเนอร์: ยางฟลูออรีน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SC-08P ในชุด ก๊อกสเตรนเนอร์ โพลีโพรพิลีน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง