(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับด้านอาหาร เคมี และการแพทย์ ข้อต่อ ที่ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
JT-02P |
JT-03P |
JT-04P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สายยาง ติดตั้งของด้านการผสมพันธุ์ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φmm) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58.12 | JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | ||
฿ 58.12 | JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 53.61 | JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 10 ชิ้น | 4 วัน | 13 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ลวดหนามชนิด | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PP | วัสดุ ซีล | ไม่มี วัสดุ กระบวนการซีล | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี / อุปกรณ์ทางการแพทย์ / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม | ความดันใช้งานปกติ | 0.7 MPa หรือน้อยกว่า |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) | 0 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง