1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต Jopla ซีรีส์ W (สำหรับท่อจ่ายน้ำ) ชนิดนัท

ซ็อกเก็ต Jopla ซีรีส์ W (สำหรับท่อจ่ายน้ำ) ชนิดนัท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 209.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบาสำหรับท่อน้ำ ถอดง่ายด้วยวิธีการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบา ปลอดภัยสำหรับท่อน้ำ
· น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย และมีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
· นิยมใช้สำหรับกรองน้ำแบบในตัว
· ติดตั้ง/ถอดออกง่ายด้วยวิธีการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว
· ส่วนที่สัมผัสกับน้ำ วัสดุปะเก็น และสารหล่อลื่น (จาระบี) ใช้ [ผลิตภัณฑ์รับรองตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารประเทศญี่ปุ่น]
· ทำจากสแตนเลสทั้งชิ้น มีความทนทานต่อการเกิดสนิมดีเยี่ยม
· มีกลไกล็อคนิรภัย

รหัสสินค้า
TN-5WR
TN-6.5WR
TN-8WR
TN-8.5WR
TN-9WR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สายยาง ติดตั้งของด้านการผสมพันธุ์
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φmm)

฿ 209.00

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 4 วัน 5×8

฿ 271.00

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 6.5×10

฿ 246.86

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 3 วัน 8×12

฿ 287.00

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 8.5×12.5

฿ 265.91

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 9×15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิด น๊อตตัวเมีย เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม ความดันใช้งานปกติ 0.98 MPa หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) 0 to 50