(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบาสำหรับท่อน้ำ ถอดง่ายด้วยวิธีการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบาสำหรับท่อน้ำ
· น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย และมีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
· นิยมใช้กับกรองน้ำแบบในตัว
· ติดตั้ง/ถอดออกง่ายด้วยวิธีการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว
· ส่วนที่สัมผัสกับน้ำ วัสดุปะเก็น และสารหล่อลื่น (จาระบี) ใช้ [ผลิตภัณฑ์รับรองตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารประเทศญี่ปุ่น]
· ทำจากสแตนเลสทั้งชิ้น มีความทนทานต่อการเกิดสนิมดีเยี่ยม
· กลไกล็อคนิรภัย
รหัสสินค้า |
---|
TSF-2WR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 232.00 | JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ประเภท ตัวเมีย กระทู้ | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) | วัสดุ ซีล | NBR | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม | ขนาดเกลียวนอกสำหรับเชื่อมต่อ | R(PT)1/4 |
ความดันใช้งานปกติ | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) | 0 to 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSF-2WR ในชุด ซ็อกเก็ต Jopla ซีรีส์ W (สำหรับท่อน้ำ) ชนิดเกลียวนอก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง