1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต Joplax ซีรีส์ W (สำหรับท่อน้ำ) ชนิดหางปลาไหล

ซ็อกเก็ต Joplax ซีรีส์ W (สำหรับท่อน้ำ) ชนิดหางปลาไหล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 229.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบาสำหรับท่อน้ำ ถอดง่ายด้วยวิธีการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว

รหัสสินค้า
TT-2WR
TT-3WR
TT-4WR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สายยาง ติดตั้งของด้านการผสมพันธุ์
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φmm)

฿ 229.55

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 7

฿ 229.55

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10

฿ 229.55

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ลวดหนามชนิด เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม ความดันใช้งานปกติ 0.98 MPa หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) 0 to 50