1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กข้องอ ชนิดเกลียวนอก

ปลั๊กข้องอ ชนิดเกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับต่อท่อในที่แคบ

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10
● ของไหลที่ใช้งานได้: ลม
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 50°C
● ความดันใช้งานสูงสุด: 0.98 MPa

วัสดุ

● โครงสร้างหลัก: โพลีอะซิเตท (POM)

คำเตือน

● ส่วนหางปลาไหลของ JSL-02 มีส่วนเสริมความแข็งแรง (ทำจากทองเหลือง)
รหัสสินค้า
JSL-02
JSL-03
JSL-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวในสำหรับเชื่อมต่อ

฿ 80.52

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน Rc(PT)1/4

฿ 80.52

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน Rc(PT)3/8

฿ 80.52

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน Rc(PT)1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ประเภท เกลียวนอก กระทู้ เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) วัสดุ ซีล ไม่มี วัสดุ กระบวนการซีล ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ความดันใช้งานปกติ 0.98 MPa หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) 0 to 50