1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต Jopla ซีรีส์ ES (ลม), ชนิดหางปลาไหล

ซ็อกเก็ต Jopla ซีรีส์ ES (ลม), ชนิดหางปลาไหล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 229.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อพลาสติกน้ำหนักเบามาตรฐานแบบดั้งเดิม ทำงานสะดวกด้วยการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้ง/ถอดออกได้อย่างเรียบง่ายด้วยการเชื่อมต่อชนิดสวมเร็ว
· กลไกล็อคนิรภัย
· ใช้พลาสติกวิศวกรรมที่ป้องกันการกระแทกได้ดีกว่า
· ช็อคเก็ตซีรีส์ Jopla ทำจากพลาสติกน้ำหนักเบา ฟิตติ้งที่ใช้ร่วมได้กับทุกขนาดและรูปร่าง
· *แนะนำให้ใช้ร่วมภายในกลุ่มซีรีส์เดียวกัน

สเปค

● จำนวณบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 5
● ของไหลที่ใช้งานได้: ลม
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 50°C
● ความดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa
● ชนิดเปิด/ปิดทางเดียว

วัสดุ

● โครงสร้างหลัก: โพลิเฟนิลีนอีเทอร์ (PPE) + ไนล่อน (PA)
● ยางซีล: ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
TT-2NR
TT-3NRSALE
TT-4NR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สายยาง ติดตั้งของด้านการผสมพันธุ์
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φmm)

฿ 229.55

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 7

฿ 229.55

฿ 180.01

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 229.55

JOP COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ลวดหนามชนิด เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PPE+PA วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ความดันใช้งานปกติ 0.98 MPa หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) 0 to 50