(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เลือกจาก วัสดุ หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ในหน้านี้: ซีรี่ส์ UKB5000
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (สองแถว) | แหวนด้านนอก, แหวนด้านใน, วัสดุยึด | เรซิ่น | ประเภทตลับลูกปืน | มีหนึ่งชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 30 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 62 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 23.8 | สเปค สภาพแวดล้อม | กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล / ตามแนวแกน |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | วัสดุของลูกบอล | สเตนเลส | รูปทรงหน้าสัมผัสเชิงมุม | สองแถว |
รูปทรง | รูปทรงหน้าสัมผัสเชิงมุม | รายละเอียดเกี่ยวกับ วงแหวนนอก, แหวน ด้านใน, วัสดุ ยึด | PP (โพลีโพรพีลีน) | รายละเอียดของ วัสดุ ลูก | SUS304 |
รูปทรง โล่กำบัง | ชนิดซิงเกิ้ลชีลด์ | ป้าย ขนาดเกลียว (คุณสมบัติโปรดดูที่แคตตาล็อก) | PP |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UKB5206PP-S ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลม หน้าสัมผัส เชิงมุมสองแถว รูปทรง UKB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง