(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อยาง สำหรับท่อ สุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
·ท่ออีโค่สูญญากาศของ Crown เป็นท่ออีโค่สูญญากาศรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
·มีการใช้มาตรการเพื่อระงับการเกิดไดออกซินในระหว่างการเผา
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้น n-heptane)
·เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีไดออกซิน
·ทนต่อโอโซนและ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยม
· ยืดหยุ่น ยืดหยุ่นและใกล้เคียงกับ ยางธรรมชาติ
· ยืดหยุ่น มากมี ฟังก์ชั่น ที่สามารถใช้ใน สุญญากาศ สูง
· วัสดุ:เท อ เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ ร์ (TPE)
รหัสสินค้า |
---|
02-180-02-01 |
02-180-02-03 |
02-180-03-01 |
02-180-06-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,114.84 | KKG VACUUM COMPONENT TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 12 | ความยาว มาตรฐาน 10 เมตร | ||
฿ 388.17 | KKG VACUUM COMPONENT TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 ชิ้น (1 เมตร) | ||
฿ 2,580.34 | KKG VACUUM COMPONENT TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 15 | ความยาว มาตรฐาน 10 เมตร | ||
฿ 718.22 | KKG VACUUM COMPONENT TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 24 | 1 ชิ้น (1 เมตร) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สุญญากาศ / อากาศ | วัสดุ | อีลาสโตเมอร์ เท อ เทอร์โมพลาสติก (TPE) | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความยืดหยุ่น / ความทนโอโซน / ทนสภาพอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีน้ำตาล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง