(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง รายละเอียด]:แบน.
[ประเภท เกลียว]เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด UNF ที่ ดี
[รูปทรง รู ยึด]:รูหกเหลี่ยม สิบ หก
[วัสดุ]เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)]:ไม่มี.
[ปลาย รูปทรง]:ปลายแบน
[การใช้]:มาตรฐาน
[ขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว (นิ้ว)]:หมายเลข 10 1/4 5/16 3/8
[ความยาว L หรือ l (นิ้ว)]:3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4.
[หน่วยซื้อ]:ต่อชิ้น (สามารถซื้อได้จากชิ้นเดียว) กล่อง / แพ็คเกจ
รหัสสินค้า |
---|
UBCSF#10-32X1/2 |
UBCSF#10-32X3/4 |
UBCSF#10-32X3/8 |
UBCSF#10-32X5/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L หรือ l (นิ้ว) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.81 | SPS FLAT HEAD SCREW UNF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 83.61 | SPS FLAT HEAD SCREW UNF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4,967.62 | SPS FLAT HEAD SCREW UNF | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3/8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 79.24 | SPS FLAT HEAD SCREW UNF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5/8 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | ประเภทสัน เกลียว | รวม UNF ที่ ละเอียด | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | หมายเลข 10 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง