1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย ล็อคตัวเอง【1-250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น๊อตตัวเมีย ล็อคตัวเอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนแรงเสียดทานที่แหวนอยู่ด้านบนของ น๊อตตัวเมีย เข้ากับ เกลียว ของ โบลท์ทำให้ ฟังก์ชั่น ป้องกันการคลายมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษสำหรับการเชื่อมโยง ความสามารถในการใช้งานจึงเป็นเลิศ

รหัสสินค้า
SLNCM20
SLNDBM12
SLNM10SALE
SLNUM3
SLNUM5
SLNUM20
SSLNM3
SSLNM4
SSLNM6
SSLNM8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 2,986.67

KSN SELF LOCK NUT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20เหล็กกล้าชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมต2.5

฿ 21.60

KSN SELF LOCK NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12เหล็กกล้าชุบสังกะสีปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ชุบสังกะสี ร้อน1.75

฿ 1,960.39

฿ 903.74

SELF LOCK NUT 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เหล็กกล้าไม่กล่อง / แพ็กเกจไม่1.5

฿ 10.06

SELF LOCK NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม0.5

฿ 8.52

SELF LOCK NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม0.8

฿ 129.68

SELF LOCK NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม2.5

฿ 19.35

SELF LOCK NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่0.5

฿ 15.28

SELF LOCK NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่0.7

฿ 24.77

SELF LOCK NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่1

฿ 41.03

SELF LOCK NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่1.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน / ฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภทสันเกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รายละเอียดการคลายตัวเอง น็อตแรงเสียดทาน